Multi-Clamp avec génération du vide intégrée

  • Solution idéale pour le bridage de pièces de petite et moyenne taille
  • Rotation et pivotement en continu de la pièce bridée permettant un usinage sur toutes les faces
  • Branchement à chaque raccord d’air comprimé disponible dans le commerce grâce à l’éjecteur pneumatique intégré
  • Modèle alternatif VC-M-SPV avec raccordement pour pompe à vide externe pour une utilisation en tout lieu

Nos points forts...

  • Génération du vide intégrée avec la version VC-M-SP
  • Conception et utilisation très simples

Vos avantages...

  • Aucune pompe externe onéreuse supplémentaire requise
  • Utilisation immédiate et universelle
 

Article dans la famille de produit Multi-Clamp avec génération du vide intégrée

 

VC-M 165x165x220.5
10.01.12.01845
Système de bridage par le vide Multi-Clamp avec une génération du vide intégrée
Longueur L: 165 mm
Largeur B: 165 mm
Hauteur H: 220.5 mm
VC-M-SP 160x160
10.01.12.01836
Multi-Clamp - semelle avec une génération
Longueur L: 160 mm
Largeur B: 160 mm