Multi-Clamp Systèm VC-M / VC-M-V

  • Bridage facile de pièces de petite et moyenne taille
  • Usinage de la pièce sur toutes ses faces grâce à une fonction de rotation et de pivotement continus
  • Génération de vide par principe Venturi via air comprimé possible (VC-M)
  • Version alternative avec pompe à vide externe pour que le Multi-Clamp puisse être utilisé dans n'importe quelle pièce (VC-M-V)
  • VC-M-V peut être aspiré pour la fixation sur la table, VC-M est fixé mécaniquement.

Nos points forts...

  • Matériaux de friction et d’étanchéité souples
  • Génération du vide intégrée avec la version VC-M
  • Multi-Base avec pivotement continu de 360° et basculement continu de 90° max.
  • Utilisation indépendante de la ventouse plate Multi-Clamp possible

Vos avantages...

  • Solution de bridage respectueuse des pièces en comparaison avec des systèmes de bridage manuels habituels
  • Aucune pompe à vide externe onéreuse supplémentaire requise
  • Usinage aisé et flexible des 5 faces
  • Solution de bridage autonome économique
 

Article dans la famille de produit Multi-Clamp Systèm VC-M / VC-M-V

 

VC-M-V 265x170x220.5
10.01.12.01852
Système de bridage par le vide Multi-Clamp pour l'opération avec une pompe à vide
Longueur L: 265 mm
Largeur B: 170 mm
Hauteur H: 220.5 mm
Capacité d'aspiration: 3 m³/h
VC-M-SPV 160x160x30
10.01.12.01853
Multi-Clamp - Ventouse plate pour fonctionnement avec pompe à vide
Longueur L: 160 mm
Largeur B: 160 mm
Hauteur H: 30 mm