Blocs de serrage

  • Bridage de pièces minces et courbées comme des parties de cadres par exemple au moyen d’un blocage mécanique
  • Modèles pour différents types de tables de machine ainsi que pour le système Innospann Schmalz
  • Force de serrage 700 N
  • Plage de serrage 12-80 mm
 

Article dans la famille de produit Blocs de serrage

 

  1. 1
  2. 2
VCMC-K2 154x128x50 12-80
10.01.12.00737
Bloc de serrage pour pièces étroites/cadres, console bi-circuit
Dimensions (LxB): 154 x 128 mm
Hauteur H: 50 mm
Course Z: 10 mm
Portée d'étendue: 12,0 ... 80,0 mm
VCMC-K1 154x128x50 12-80
10.01.12.00781
Bloc de serrage pour pièces étroites/cadres, cons. mono-circuit
Dimensions (LxB): 154 x 128 mm
Hauteur H: 50 mm
Course Z: 10 mm
Portée d'étendue: 12,0 ... 80,0 mm
VCMC-K1 154x128x85 25-100
10.01.12.01926
Bloc de serrage pour pièces étroites/cadres, cons. mono-circuit
Dimensions (LxB): 154 x 128 mm
Hauteur H: 85 mm
Course Z: 25 mm
Portée d'étendue: 25,0 ... 100,0 mm
VCMC-K2 154x128x75 12-80
10.01.12.02218
Bloc de serrage pour pièces étroites/cadres, console bi-circuit
Dimensions (LxB): 154 x 128 mm
Hauteur H: 75 mm
Course Z: 10 mm
Portée d'étendue: 12,0 ... 80,0 mm
VCMC-K1 154x128x125 10-100
10.01.12.02497
Bloc de serrage pour pièces étroites/cadres, cons. mono-circuit
Dimensions (LxB): 154 x 128 mm
Hauteur H: 125 mm
Course Z: 40 mm
Portée d'étendue: 10,0 ... 100,0 mm
VCMC-K2 154x128x100 10-100 FI
10.01.12.01962
Bloc de serrage pour pièces étroites/cadres, console bi-circuit
Dimensions (LxB): 154 x 128 mm
Hauteur H: 100 mm
Course Z: 40 mm
Portée d'étendue: 10,0 ... 100,0 mm
avec: avec languette de fixation
VCMC-K2 154x128x125 10-100
10.01.12.02217
Bloc de serrage pour pièces étroites/cadres, console bi-circuit
Dimensions (LxB): 154 x 128 mm
Hauteur H: 125 mm
Course Z: 40 mm
Portée d'étendue: 10,0 ... 100,0 mm
ISMC-S 175x175x72 12-80
10.01.15.00140
Bloc de serrage pour pièces étroites/cadres pour Steel-Plate
Surface de base: 175 x 175 mm mm
Hauteur H: 72 mm
Course Z: 10 mm
Portée d'étendue: 12,0 ... 80,0 mm
ISMC-S 175x175x97 12-80
10.01.15.00254
Bloc de serrage pour pièces étroites/cadres pour Steel-Plate
Surface de base: 175 x 175 mm
Hauteur H: 97 mm
Course Z: 10 mm
Portée d'étendue: 12,0 ... 80,0 mm
ISMC-S 175x175x52 12-80
10.01.15.00270
Bloc de serrage pour pièces étroites/cadres pour Steel-Plate
Surface de base: 175 x 175 mm mm
Hauteur H: 52 mm
Course Z: 10 mm
Portée d'étendue: 12,0 ... 80,0 mm

  1. 1
  2. 2