Plaque d'adaptation ISAP-S

  • Utilisation dans des centres d’usinage CNC avec systèmes de tables à profils Schmalz.
  • Les plaques adaptatrices sont utilisées directement sur le profil et équipées avec jusqu’à quatre Mono-Bases
  • Bridage de pièces sans détérioration
  • Précision maximale grâce à une force de préhension maximale
  • Convient en particulier pour les pièces fines et courbées
  • Système TV de SCM = système S1 de Schmalz (largeur du profil 76,5 mm)
  • Système TVN de SCM = système S4 de Schmalz (largeur du profil 110 mm)

Nos points forts...

  • Input Data

Vos avantages...

  • Input Data
 

Article dans la famille de produit Plaque d'adaptation ISAP-S

 

ISAP-S1 195x195x8.7
10.01.14.00123
Adapter-Plate Innospann pour console SCM/Morbidelli - Type 1
Longueur L: 195 mm
Largeur B: 195 mm
Hauteur H: 8.7 mm
ISAP-S4 195x195x11
10.01.14.00231
Adapter-Plate Innospann pour console SCM/Morbidelli - Type 4
Longueur L: 195 mm
Largeur B: 195 mm
Hauteur H: 11 mm