Dispositif de bridage pour profils Schmalz (bi-circuit)

  • Système de bridage par le vide sans tuyau pour machines d'usinage CNC avec table à profils (système de bi-circuit)
  • Les blocs de bridage sont préfixés sur les profils par le vide pour empêcher qu'ils ne bougent lors de l'équipement
  • La pièce et le bloc de bridage sont serrés de manière sûre et précise sur les profils grâce au second circuit de vide
  • Bloc de bridage par le vide en aluminium pour le profil bi-circuit Schmalz
  • Garniture de friction spécifique pour surfaces rugueuses et fortement structurées
  • Cadre d’étanchéité remplaçable
 

Article dans la famille de produit Dispositif de bridage pour profils Schmalz (bi-circuit)

 

VCBL-A-K2-125x75x100-Q
10.01.12.03201
Aluminium Bloc de Bridage avec des forces d'usinage élevées
pour: Systèmes de vide 2-circuit
Longueur L: 125 mm
Largeur B: 75 mm
Hauteur H: 100 mm
Disposition: transversal
VCBL-A-K2-160x120x100
10.01.12.03204
Aluminium Bloc de Bridage avec des forces d'usinage élevées
pour: Systèmes de vide 2-circuit
Longueur L: 160 mm
Largeur B: 120 mm
Hauteur H: 100 mm