Dispositif de bridage pour profils Schmalz (mono-circuit)

  • Système de bridage par le vide sans tuyau pour machines d'usinage CNC avec table à profils (système de mono-circuit)
  • Bridage sans dommage avec les meilleures précision et force de préhension
  • Les blocs de bridage par le vide sont maintenus sur les profils par un maintien mécanique pour empêcher qu'ils ne bougent lors de l'équipement
  • Le vide serre les blocs de bridage sur la console et la pièce à usiner sur les blocs d'aspiration.
  • Bloc de bridage par le vide en aluminium avec bridage mécanique pour le profil mono-circuit Schmalz
  • Pré-fixation importante de la ventouse sur le profil
  • Garniture de friction spécifique pour surfaces rugueuses et fortement structurées
  • Cadres d’étanchéité supérieur et inférieur remplaçables
 

Article dans la famille de produit Dispositif de bridage pour profils Schmalz (mono-circuit)

 

VCBL-A-K1-160x120x125
10.01.12.03042
Aluminium Bloc de Bridage avec des forces d'usinage élevées
pour: Systèmes de vide 1-circuit
Longueur L: 160 mm
Largeur B: 120 mm
Hauteur H: 125 mm
VCBL-A-K1-125x75x125-Q
10.01.12.03060
Aluminium Bloc de Bridage avec des forces d'usinage élevées
pour: Systèmes de vide 1-circuit
Longueur L: 125 mm
Largeur B: 75 mm
Hauteur H: 125 mm
Disposition: transversal
VCBL-A-K1-140x115x50
10.01.12.03648
Aluminium Bloc de Bridage avec des forces d'usinage élevées
pour: Systèmes de vide 1-circuit
Longueur L: 140 mm
Largeur B: 115 mm
Hauteur H: 50 mm
VCBL-A-K1-125x75x50-Q
10.01.12.03653
Aluminium Bloc de Bridage avec des forces d'usinage élevées
pour: Systèmes de vide 1-circuit
Longueur L: 125 mm
Largeur B: 75 mm
Hauteur H: 50 mm
Disposition: transversal