Solutions de serrage pour l'usinage manuel

Avec le système de bridage par le vide Multi-Clamp, Schmalz propose l'outil idéal pour serrer les pièces de petite et moyenne taille en toute flexibilité et rapidité. Elles peuvent être fixées et usinées dans n'importe quelle position. Le Multi-Clamp peut être utilisé dans l'industrie, en atelier et sur le chantier.
 

Multi-Clamp avec génération du vide intégrée

  • Système complet comprenant une semelle et une unité de basculement et de pivotement Multi-Base
  • Éjecteur intégré avec raccord aux raccords d’air comprimé habituels

Multi-Clamp - pour pompe à vide externe

  • Système comprenant une plaque de ventouse et une unité de basculement et de pivotement Multi-Base
  • Alimentation en vide interne et externe possible

Multi-Clamp - Pompe à vide

  • Pompe à vide électrique pour des coûts d’exploitation minimaux
  • Portable pour une utilisation indépendante du local
  • Grande capacité d’aspiration pour un maintien sûr de la pièce

Accessoires et pièces de rechange

  • Complément du programme de produits Multi-Clamp avec des semelles, interrupteurs à pédale Multi-Base, de la tuyauterie et des inserts de friction