Multi-Clamp avec génération du vide intégrée

  • Solution idéale pour le bridage de pièces de petite et moyenne taille
  • Rotation et pivotement en continu de la pièce bridée permettant un usinage sur toutes les faces
  • Branchement à chaque raccord d’air comprimé disponible dans le commerce grâce à l’éjecteur pneumatique intégré
  • Plaque ventouse Multi-Clamp (1) pour quasiment toutes les pièces
  • Plaque ventouse Multi-Clamp ronde (2) pour pièces en bois
  • Plaque ventouse Multi-Clamp ovale (3) pour pièces fines et longues
  • Levier de blocage (4) pour changement rapide de la plaque ventouse Multi-Clamp
  • Pivotement sans fin à 360° pour un usinage intégral en toute flexibilité (5)
  • Basculement continu à 90° pour un usinage aisé des surfaces et arêtes (6)
 

Article dans la famille de produit Multi-Clamp avec génération du vide intégrée

VC-M 165x165x220.5
10.01.12.01845
Système de bridage par le vide Multi-Clamp avec une génération du vide intégrée
Longueur L: 165 mm
Largeur B: 165 mm
Hauteur H: 220.5 mm
VC-M-SP 160x160
10.01.12.01836
Multi-Clamp - semelle avec une génération
Longueur L: 160 mm
Largeur B: 160 mm