Multi-Clamp - Pompe à vide

  • Utilisation en combinaison avec la solution Multi-Clamp de Schmalz
  • Convient pour des applications en zone sèche
  • Pompe à vide sans huile avec fonctionnement à sec
  • Conception prête à être raccordée
  • Filtre intégré facile à nettoyer
  • Branchement à un raccord rapide (NW 5 mm)
 

Article dans la famille de produit Multi-Clamp - Pompe à vide

 

VC-M-PU 4 110V-AC
10.01.12.02051
Multi-Clamp - Pompe à vide
Alimentation: Courant altern
Tension: 110V - AC
Vide (max): -850 mbar
Capacité d'aspiration: 4 m³/h
Diamètre nominal: 9 mm
VC-M-PU 4 230V-AC
10.01.12.02040
Multi-Clamp - Pompe à vide
Alimentation: Courant altern
Tension: 230V - AC
Vide (max): -850 mbar
Capacité d'aspiration: 4 m³/h
Diamètre nominal: 9 mm