Multi-Clamp - pour pompe à vide externe

  • Bridage facile de pièces de petite et moyenne taille
  • Usinage de la pièce sur toutes ses faces grâce à une fonction de rotation et de pivotement sans fin
  • Fonctionnement avec une pompe à vide externe, de sorte que le Multi-Clamp puisse être utilisé partout, indépendamment de l’endroit où il se trouve
  • Les deux composants du produit peuvent être utilisés indépendamment l’un de l’autre ou bien en combinaison

Nos points forts...

  • Génération du vide intégrée (buse d'éjecteur) sur la version VC-M
  • Rotation en continu à 360° de Multi-Base et pivotement en continu à 90° max. de Multi-Base
  • Utilisation indépendante du plateau à vide Multi-Clamp possible

Vos avantages...

  • Une pompe à vide supplémentaire et coûteuse est inutile
  • Usinage aisé et flexible des 5 faces
  • Possibilité d'utiliser le plateau à vide Multi-Clamp comme solution autonome économique
 

Article dans la famille de produit Multi-Clamp - pour pompe à vide externe

 

VC-M-SPV 160x160
10.01.12.01853
Multi-Clamp - semelle
Longueur L: 160 mm
Largeur B: 160 mm
VC-M-V 265x170x220.5
10.01.12.01852
Système de bridage par le vide Multi-Clamp pour l'opération avec une pompe à vide
Longueur L: 265 mm
Largeur B: 170 mm
Hauteur H: 220.5 mm