Plaque d'adaptation pour systèmes Schmalz

  • Utilisation dans des centres d’usinage CNC avec systèmes de tables à profils Schmalz.
  • Les plaques adaptatrices sont utilisées directement sur le profil et équipées avec jusqu’à quatre Mono-Bases
  • Bridage de pièces sans détérioration
  • Précision maximale grâce à une force de préhension maximale
  • Convient en particulier pour les pièces fines et courbées

Nos points forts...

Input Data

Vos avantages...

Input Data

 

Article dans la famille de produit Plaque d'adaptation pour systèmes Schmalz

ISAP-K1 300x200x8
ISAP-K1 300x200x8
10.01.14.00025
Adapter-Plate Innospann pour console mono-circuit Schmalz
Longueur L: 300 mm
Largeur B: 200 mm
Hauteur H: 8 mm
ISAP-K1 600x300x26
ISAP-K1 600x300x26
10.01.14.00876
Adapter-Plate Innospann pour console mono-circuit Schmalz
Longueur L: 600 mm
Largeur B: 300 mm
Hauteur H: 26 mm
ISAP-K2 200x200x28
ISAP-K2 200x200x28
10.01.14.00029
Adapter-Plate Innospann pour console bi-circuit Schmalz
Longueur L: 200 mm
Largeur B: 200 mm
Hauteur H: 28 mm
ISAP-K2 600x300x28
ISAP-K2 600x300x28
10.01.14.00897
Adapter-Plate Innospann pour console bi-circuit Schmalz
Longueur L: 600 mm
Largeur B: 300 mm
Hauteur H: 28 mm
ISAP-K2 200x200x26
ISAP-K2 200x200x26
10.01.14.00117
Adapter-Plate Innospann pour console bi-circuit Schmalz
Longueur L: 200 mm
Largeur B: 200 mm
Hauteur H: 26 mm
ISAP-K2 600x300x26
ISAP-K2 600x300x26
10.01.14.01061
Adapter-Plate Innospann pour console bi-circuit Schmalz
Longueur L: 600 mm
Largeur B: 300 mm
Hauteur H: 26 mm