Plaques d'adaptation pour autres tables de machines

  • Utilisation des plaques adaptatrices sur des systèmes de tables à profils de différents fabricants
  • Utilisation directe des plaques adaptatrices sur la console
  • Équipement possible jusqu’à quatre Mono-Bases
  • Exactitude maximale grâce à une force de préhension maximale
  • En particulier pour le bridage de pièces minces

Nos points forts...

  • Énorme force de préhension
  • Précision dimensionnelle
  • Utilisation avec Mono-Bases
  • Mode de fonctionnement mixte avec blocs de bridage par le vide standard
  • Nombreux accessoires et pièces de rechange

Vos avantages...

  • Absorption maximale des forces latérales
  • Permet une précision maximale dans le processus de fabrication
  • Idéal pour le serrage de pièces étroites et courbées
  • Flexibilité maximale et réduction des temps d'équipement
  • Échange rapide, simple et économique des accessoires et des pièces de rechange
 

Article dans la famille de produit Plaques d'adaptation pour autres tables de machines

 

ISAP-B 195x195x5
10.01.14.00109
Adapter-Plate Innospann pour console Biesse
Longueur: 195 mm
Largeur: 195 mm
Hauteur: 5 mm
ISAP-S1 195x195x8.7
10.01.14.00123
Adapter-Plate Innospann pour console SCM/Morbidelli - Type 1
Longueur L: 195 mm
Largeur B: 195 mm
Hauteur H: 8.7 mm
ISAP-S4 195x195x11
10.01.14.00231
Adapter-Plate Innospann pour console SCM/Morbidelli - Type 4
Longueur L: 195 mm
Largeur B: 195 mm
Hauteur H: 11 mm