Blocs de bridage VCBL-B

  • Système de bridage de Schmalz sans tuyau pour tables à profils Biesse avec support de ventouse adéquat
  • Compatibilité totale avec les ventouses d'origine, de sorte qu’un mode de fonctionnement mixte soit possible
  • Les blocs de bridage sont positionnés dans n’importe quelle direction, par crans de 15°, dans les supports de ventouses standard en vue d’un alignement personnalisé de la surface de ventouse
  • Des attaches de serrage au niveau de l'anneau du bloc de bridage et les aimants permettent une fixation sûre dans le support de ventouse
  • Grâce au palpeur mécanique intégré, les blocs de bridage inutiles peuvent rester sur la table de la machine

Nos points forts...

  • Pour joints d'étanchéité et surfaces de frottement adaptés à des surfaces en bois
  • Strict respect des cotes
  • Simple et rapide à positionner (possibilité de pivoter par pas de 15° sur le quadrillage du support de ventouse)
  • Semelle de rechange remplaçables sans outil

Vos avantages...

  • Absorption maximale des forces latérales
  • Permet une précision maximale dans le processus de fabrication
  • Flexibilité maximale et réduction des temps d'équipement
  • Échange rapide, simple et économique de semelle
 

Article dans la famille de produit Blocs de bridage VCBL-B

 

  1. 1
  2. 2
VCBL-B 140x130x29 TV
10.01.12.03165
Bloc de bridage
Dimensions (LxB): 140 x 130 mm
Hauteur H: 29 mm
avec: Palpeur mécanique
VCBL-B 140x130x48 TV
10.01.12.03169
Bloc de bridage
Dimensions (LxB): 140 x 130 mm
Hauteur H: 48 mm
avec: Palpeur mécanique
VCBL-B 140x130x74 TV
10.01.12.03173
Bloc de bridage
Dimensions (LxB): 140 x 130 mm
Hauteur H: 74 mm
avec: Palpeur mécanique
VCBL-B 125x75x29 TV
10.01.12.03166
Bloc de bridage
Dimensions (LxB): 125 x 75 mm
Hauteur H: 29 mm
avec: Palpeur mécanique
VCBL-B 125x75x48 TV
10.01.12.03170
Bloc de bridage
Dimensions (LxB): 125 x 75 mm
Hauteur H: 48 mm
avec: Palpeur mécanique
VCBL-B 125x75x74 TV
10.01.12.03174
Bloc de bridage
Dimensions (LxB): 125 x 75 mm
Hauteur H: 74 mm
avec: Palpeur mécanique
VCBL-B 120x50x29 TV
10.01.12.03167
Bloc de bridage
Dimensions (LxB): 120 x 50 mm
Hauteur H: 29 mm
avec: Palpeur mécanique
VCBL-B 120x50x48 TV
10.01.12.03171
Bloc de bridage
Dimensions (LxB): 120 x 50 mm
Hauteur H: 48 mm
avec: Palpeur mécanique
VCBL-B 120x50x74 TV
10.01.12.03175
Bloc de bridage
Dimensions (LxB): 120 x 50 mm
Hauteur H: 74 mm
avec: Palpeur mécanique
VCBL-B 130x30x29 TV
10.01.12.03168
Bloc de bridage
Dimensions (LxB): 130 x 30 mm
Hauteur H: 29 mm
avec: Palpeur mécanique

  1. 1
  2. 2