Blocs de serrage VCMC-R

  • Système de serrage mécanique pour machines d'usinage CNC avec tables quadrillées
  • Convient à toutes les géométries courantes de quadrillage (largeurs de rainure de 6,1 mm à 7 mm, profondeurs de rainure de 6,1 mm à 7 mm)
  • Les blocs de serrage sont activés par le vide si bien qu’aucun autre moyen n’est requis sur la machine pour le serrage
  • Convient tout particulièrement aux pièces fines et courbées telles que les éléments de cadre et les profils de fenêtres
  • En cas de surface de bridage insuffisante, il est possible de brider et d’usiner ces pièces mécaniquement et de manière fiable

Nos points forts...

  • Plateau de bridage positionné de façon excentrique
  • Forces de serrage jusqu’à 700 N
  • Activable via le vide de service du centre d’usinage CNC
  • Matière de friction spéciaux sur le plateau de bridage et la surface de serrage

Vos avantages...

  • Utilisation optimale de la surface de serrage disponible
  • Forces de préhension maximales y compris avec des pièces étroites
  • Aucun milieu supplémentaire requis sur la machine
  • Absorption supplémentaire des forces latérales
 

Article dans la famille de produit Blocs de serrage VCMC-R

 

VCMC-R 175x175x45 12-80 30/50
10.01.15.00244
Bloc de serrage pour pièces étroites/cadres, pour table crantée
Surface de base: 175 x 175 mm
Course Z: 10 mm
Hauteur H: 45 mm
Portée d'étendue: 12,0 ... 80,0 mm
Trame: 30x30 / 50x50 mm
VCMC-R 120x120x45 12-80 30x30
10.01.12.02942
Bloc de serrage pour pièces étroites/cadres, pour table crantée
Surface de base: 120 x 120 mm
Course Z: 10 mm
Hauteur H: 45 mm
Portée d'étendue: 12,0 ... 80,0 mm
Trame: 30 x 30 mm
VCMC-R 212x212x45 12-80 40x40
10.01.12.01720
Bloc de serrage pour pièces étroites/cadres, pour table crantée
Surface de base: 212 x 212 mm
Course Z: 10 mm
Hauteur H: 45 mm
Portée d'étendue: 12,0 ... 80,0 mm
Trame: 40 x 40 mm
ISAS-R 120x100x40 30x30
10.01.12.02935
Ventouse à encliquetage avec PIN intégré pour table crantée
Surface de base: 120 x 100 mm
Hauteur H: 40 mm
Trame: 30 x 30 mm