Plaques d’adaptation ISAP-R

  • Système de bridage par le vide pour centre d'usinage CNC avec tables quadrillées
  • Les plaques d'adaptation sont employées directement dans le quadrillage de la table de la machine et peuvent être utilisées en mode de fonctionnement mixte avec des blocs de bridage par le vide standard
  • Équipement flexible des plaques d'adaptation avec jusqu’à quatre Mono-Bases ISBM supplémentaires et blocs ventouses ISCUP
  • Particulièrement approprié pour pièces fines et courbées avec surfaces d’aspiration réduites et formes filigranes
  • Les bagues intermédiaires enfichables permettent différentes hauteurs de travail
  • Convient à toutes les géométries de quadrillage courantes (largeur de rainure 5 mm à 7 mm, profondeur de rainure 5 mm à 7 mm)

Nos points forts...

  • Système modulaire extensible avec différentes tailles de surfaces de ventouses
  • Positionnement libre des ventouses et des Mono-Base sur la plaque d'adaptation
  • Mode de fonctionnement mixte possible avec blocs de bridage par le vide standard
  • Accessoires diversifiés et pièces de rechange à remplacer sans outil

Vos avantages...

  • Idéal pour le serrage de pièces étroites et courbées
  • La quasi-totalité des agencements de bridage est possible
  • Flexibilité maximale et réduction des temps d'équipement
  • Échange rapide, simple et économique des accessoires et des pièces de rechange
 

Article dans la famille de produit Plaques d’adaptation ISAP-R

 

ISMP-R 212x212x8 30x30 7x7
10.01.14.00864
Mini-Plate pour table crantée
Surface de base: 212 x 212 mm
Hauteur: 8 mm
Trame: 30 x 30 mm
pour rainure: 7 x 7 mm
ISAP-R 175x175x7 30/50
10.01.15.00184
Adapter-Plate pour table crantée
Longueur L: 175 mm
Largeur B: 175 mm
Hauteur H: 7 mm
Trame: 30x30 / 50x50 mm
pour rainure: 5x5 / 7x7
ISMP-R 212x212x8 30x30 7x7
10.01.14.00014
Mini-Plate pour table crantée
Surface de base: 212 x 212 mm
Hauteur: 8 mm
Trame: 30 x 30 mm
pour rainure: 7 x 7 mm
ISMP-R 212x212x8 27.5x27.5 5/7
10.01.14.00017
Mini-Plate pour table crantée
Surface de base: 212 x 212 mm
Hauteur H: 8 mm
Trame: 27,5 x 27,5 mm
pour rainure: 5x5 mm / 7x7 mm
ISMP-R 212x212x8 40/50 7x7
10.01.14.00004
Mini-Plate pour table crantée
Surface de base: 212 x 212 mm
Hauteur H: 8 mm
Trame: 40x40 mm / 50x50 mm
pour rainure: 7 x 7 mm
ISQB-R 175x175x15 30/50
10.01.15.00183
Quadbase pour table crantée
Surface de base: 175 x 175 mm mm
Hauteur H: 15 mm
Trame: 30x30 mm / 50x50 mm mm
pour rainure: 6x6 mm / 7x7 mm
ISMB-R 96x96x15 15/30
10.01.15.00286
Monobase pour table crantée
Surface de base: 96 x 96 mm mm
Hauteur H: 15 mm
Trame: 15x15 mm / 30x30 mm mm
pour rainure: 5x5 mm / 7x7 mm
ISMB-R 90x90x15 40x40
10.01.15.00380
Monobase pour table crantée
Surface de base: 90 x 90 mm mm
Hauteur H: 15 mm
Trame: 40 x 40 mm mm
ISMB-R 110x110x15 50x50
10.01.15.00372
Monobase pour table crantée
Surface de base: 110 x 110 mm mm
Hauteur H: 15 mm
Trame: 50 x 50 mm mm
pour rainure: 5x5 mm / 7x7 mm