VCBL-S1 130x30x32.7 TV

Réf. article: 10.01.12.02320

Bloc de bridage pour console SCM/Morbidelli - Type 1

Dimensions (LxB)130 x 30
Longueur L130 mm
Largeur B30 mm
Hauteur H32,7 mm
Fonction supplémentaire bloc à videValve de détection
VCBL-S1 130x30x32.7 TV
Attribut Valeur
B 30 mm
B1 120 mm
L 130 mm
H 32,70 mm
H2 20 mm
L1 120 mm
L2 72,50 mm
Attribut Valeur
Poids 0,28 kg

Consignes de commande: VCBL-S1 130x30x32.7 TV

Le bloc de bridage par le vide VCBL-S1 est livré monté. Le produit se compose de :

  • Semelle supérieure de type VCSP-O - pièce en élastomère, disponible en différentes dimensions et surfaces d'aspiration
  • Corps en plastique
  • Cadre d'étanchéité inférieur

Pièces de rechange disponibles : semelle (supérieure), cadre d'étanchéité, palpeur mécanique TV, jeu de pièces d‘usure
Accessoires disponibles : semelle en caoutchouc cellulaire