Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Bloc de bridage pour console SCM/Morbidelli - Type 4
Dimensions (LxB) | 120 x 50 |
Longueur L | 120 mm |
Largeur B | 50 mm |
Hauteur H | 50 mm |
Fonction supplémentaire bloc à vide | Valve de détection |
Attribut | Valeur |
---|---|
B | 50 mm |
B1 | 145 mm |
H | 50 mm |
H2 | 27 mm |
L | 120 mm |
L1 | 145 mm |
L2 | 109 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Poids | 0,52 kg |
Consignes de commande: VCBL-S4 120x50x50 TV
Le bloc de bridage par le vide VCBL-S4 est livré monté. Le produit se compose de :
Pièces de rechange disponibles : semelle (supérieure), cadre d'étanchéité, palpeur mécanique TV, kit de pièces d'usure
Accessoires disponibles : semelle en caoutchouc cellulaire