Blocs de bridage VCBL-K1

  • Système de bridage sans tuyau pour machines d'usinage CNC avec table à profils (système mono-circuit)
  • Les blocs de bridage sont maintenus sur les profils par un blocage mécanique pour empêcher qu'ils ne bougent lors de la préparation
  • Le vide maintien les blocs de bridage sur le profil et la pièce à usiner sur les blocs de bridage
  • Grâce au palpeur mécanique (TV) en option, les ventouses inutiles peuvent rester sur la table de la machine
  • Bridage sans dommage avec précision et force de préhension maximales

Nos points forts...

  • Pour cadres d'étanchéité et surfaces de frottement adaptés à des surfaces en bois
  • Strict respect des cotes
  • Vaste choix parmi différents modèles
  • Ventouses plates de rechange remplaçables sans outil

Vos avantages...

  • Absorption maximale des forces latérales
  • Permet une précision maximale dans le processus de fabrication
  • Flexibilité maximale et réduction des temps d'équipement
  • Échange rapide, simple et économique de ventouses plates
 

Article dans la famille de produit Blocs de bridage VCBL-K1

 

  1. 1
  2. 2
  3. 3
VCMC-K1 154x128x50 12-80
10.01.12.00781
Bloc de serrage pour pièces étroites/cadres, cons. mono-circuit
Dimensions (LxB): 154 x 128 mm
Hauteur H: 50 mm
Course Z: 10 mm
Portée d'étendue: 12,0 ... 80,0 mm
VCBL-K1 140x115x50
10.01.12.00210
Bloc de bridage pour console mono -circuit SCHMALZ
Dimensions (Lxl): 140 x 115 mm
Hauteur H: 50 mm
VCBL-K1 140x115x50 TV
10.01.12.00369
Bloc de bridage pour console mono -circuit SCHMALZ
Dimensions (LxB): 140 x 115 mm
Hauteur H: 50 mm
avec: Palpeur mécanique
assets/Artikelbild/10.01.12.00275_01.jpg
Fin de série
VCBLS-K1 140x115x50
10.01.12.00275
Bloc de bridage de gabarit pour console mono-circuit Schmalz
Dimensions (LxB): 140 x 115 mm
Hauteur H: 50 mm

Cet article est épuisé et et reste disponible jusqu'au 31/12/2019

VCBL-K1 125x75x50 Q
10.01.12.00211
Bloc de bridage pour console mono -circuit SCHMALZ
Dimensions (LxB): 125 x 75 mm
Hauteur H: 50 mm
Disposition: transversal
VCBL-K1 125x75x50 L
10.01.12.00230
Bloc de bridage pour console mono -circuit SCHMALZ
Dimensions (LxB): 125 x 75 mm
Hauteur H: 50 mm
Disposition: longitudinal
VCBL-K1 125x75x50 Q TV
10.01.12.00370
Bloc de bridage pour console mono -circuit SCHMALZ
Dimensions (LxB): 125 x 75 mm
Hauteur H: 50 mm
Disposition: transversal
avec: Palpeur mécanique
VCBL-K1 125x75x50 L TV
10.01.12.00371
Bloc de bridage pour console mono -circuit SCHMALZ
Dimensions (LxB): 125 x 75 mm
Hauteur H: 50 mm
Disposition: longitudinal
avec: Palpeur mécanique
VCBL-K1 125x75x50 D-360
10.01.12.00497
Bloc de bridage pour console mono -circuit SCHMALZ
Dimensions (LxB): 125 x 75 mm
Hauteur H: 50 mm
Disposition: pivotant à 360°
VCBL-K1 120x50x50 Q
10.01.12.00770
Bloc de bridage pour console mono -circuit SCHMALZ
Dimensions (LxB): 120 x 50 mm
Hauteur H: 50 mm
Disposition: transversal

  1. 1
  2. 2
  3. 3