Dispositif de bridage pour profils Biesse

  • Système de bridage par le vide sans tuyau Schmalz pour tables à profils Biesse
  • Entière compatibilité avec les blocs de bridage originales
  • Les blocs de bridage par le vide VCBL-B sont montés dans la position souhaitée à pas de 15° dans les supports standards de Biesse
  • Des attaches de serrage au niveau de l'anneau du bloc de bridage par le vide et les aimants permettent une fixation sûre dans le support de ventouse
  • Les blocs de bridage par le vide VCBL-B sont proposés dans les hauteurs 29 mm et 48 mm (pour les machines à 3 et 4 axes) ainsi que dans la hauteur 74 mm (pour les machines à 5 axes)
Remarque

Remarque

Biesse est une marque déposée et protégée. Les produits présentés ici ont été développés par la société J. Schmalz GmbH spécialement pour les centres d'usinage CNC de Biesse.

Nos points forts...

  • Énorme force de préhension
  • Précision dimensionnelle
  • Facile et rapide à positionner (possibilité de pivoter dans des pas de 15° sur le quadrillage du support de ventouse)
  • Différents types et tailles disponibles
  • Ventouse pour les pièces fines et courbées
  • Avec palpeur mécanique intégré
  • Encombrement en hauteur identique de la ventouse et des plaques d'adaptation
  • Possibilité de remplacer les semelles de rechange en haut

Vos avantages...

  • Absorption maximale des forces transversales
  • Permet une précision maximale dans le processus de fabrication
  • Réduction des temps d'équipement
  • Adaptation optimale à la pièce, soit une flexibilité d'utilisation maximale
  • Pas besoin de fabriquer un gabarit
  • Les blocs de bridage par le vide n'étant pas utilisés peuvent rester dans les supports de ventouse
  • Possibilité de fonctionnement mixte
  • Remplacement plus rapide et plus économique
 

Individual items within the product family Dispositif de bridage pour profils Biesse

  1. 1
  2. 2
VCBL-B 140x130x29 TV
VCBL-B 140x130x29 TV
10.01.12.03165
Bloc de bridage
Dimensions (LxB): 140 x 130 mm
Hauteur H: 29 mm
avec: Palpeur mécanique
VCBL-B 140x130x48 TV
VCBL-B 140x130x48 TV
10.01.12.03169
Bloc de bridage
Dimensions (LxB): 140 x 130 mm
Hauteur H: 48 mm
avec: Palpeur mécanique
VCBL-B 140x130x74 TV
VCBL-B 140x130x74 TV
10.01.12.03173
Bloc de bridage
Dimensions (LxB): 140 x 130 mm
Hauteur H: 74 mm
avec: Palpeur mécanique
VCBL-B 125x75x29 TV
VCBL-B 125x75x29 TV
10.01.12.03166
Bloc de bridage
Dimensions (LxB): 125 x 75 mm
Hauteur H: 29 mm
avec: Palpeur mécanique
VCBL-B 125x75x48 TV
VCBL-B 125x75x48 TV
10.01.12.03170
Bloc de bridage
Dimensions (LxB): 125 x 75 mm
Hauteur H: 48 mm
avec: Palpeur mécanique
VCBL-B 125x75x74 TV
VCBL-B 125x75x74 TV
10.01.12.03174
Bloc de bridage
Dimensions (LxB): 125 x 75 mm
Hauteur H: 74 mm
avec: Palpeur mécanique
VCBL-B 120x50x29 TV
VCBL-B 120x50x29 TV
10.01.12.03167
Bloc de bridage
Dimensions (LxB): 120 x 50 mm
Hauteur H: 29 mm
avec: Palpeur mécanique
VCBL-B 120x50x48 TV
VCBL-B 120x50x48 TV
10.01.12.03171
Bloc de bridage
Dimensions (LxB): 120 x 50 mm
Hauteur H: 48 mm
avec: Palpeur mécanique
VCBL-B 120x50x74 TV
VCBL-B 120x50x74 TV
10.01.12.03175
Bloc de bridage
Dimensions (LxB): 120 x 50 mm
Hauteur H: 74 mm
avec: Palpeur mécanique
VCBL-B 130x30x29 TV
VCBL-B 130x30x29 TV
10.01.12.03168
Bloc de bridage
Dimensions (LxB): 130 x 30 mm
Hauteur H: 29 mm
avec: Palpeur mécanique

  1. 1
  2. 2