Dispositif de bridage pour profils Schmalz (bi-circuit)

  • Système de bridage par le vide sans tuyau pour machines d'usinage CNC avec table à profils (système de bi-circuit)
  • Les blocs de bridage sont maintenus sur les profils par le vide pour empêcher qu'ils ne bougent lors de la mise en oeuvre et l'usinage
  • La pièce et le bloc de bridage par le vide sont maintenus de manière sûre et précise sur les profils grâce au second circuit de vide
  • Grâce au palpeur mécanique (TV) en option, les ventouses inutilisées peuvent rester sur la table de la machine

Nos points forts...

  • Très grande force de préhension
  • Précision de positionnement
  • Vaste choix parmi différents modèles
  • Semelles de rechange

Vos avantages...

  • Absorption maximale des forces transversales
  • Permet une précision maximale dans le processus de fabrication
  • Flexibilité maximale et réduction des temps de mise en oeuvre
  • Echange rapide, simple et économique de semelles
 

Article dans la famille de produit Dispositif de bridage pour profils Schmalz (bi-circuit)

 

  1. 1
  2. 2
  3. 3
VCBL-K2 140x115x100
10.01.12.00445
Bloc de bridage pour console bi-circuit SCHMALZ
Dimensions (LxB): 140 x 115 mm
Hauteur H: 100 mm
VCBL-K2 140x115x100 AS
10.01.12.00446
Bloc de bridage pour console bi-circuit SCHMALZ
Dimensions (LxB): 140 x 115 mm
Hauteur H: 100 mm
avec: Système de soulèvement
VCBL-K2 125x75x100 Q
10.01.12.00447
Bloc de bridage pour console bi-circuit SCHMALZ
Dimensions (LxB): 125 x 75 mm
Hauteur H: 100 mm
Disposition: transversal
VCBL-K2 125x75x100 L
10.01.12.00506
Bloc de bridage pour console bi-circuit SCHMALZ
Dimensions (LxB): 125 x 75 mm
Hauteur H: 100 mm
Disposition: longitudinal
VCBL-K2 125x75x100 D-360
10.01.12.01079
Bloc de bridage pour console bi-circuit SCHMALZ
Dimensions (LxB): 125 x 75 mm
Hauteur H: 100 mm
Disposition: pivotant à 360°
VCBL-K2 120x50x100 Q
10.01.12.00126
Bloc de bridage pour console bi-circuit SCHMALZ
Dimensions (LxB): 120 x 50 mm
Hauteur H: 100 mm
Disposition: transversal
VCBL-K2 120x50x100 L
10.01.12.00853
Bloc de bridage pour console bi-circuit SCHMALZ
Dimensions (LxB): 120 x 50 mm
Hauteur H: 100 mm
Disposition: longitudinal
VCBL-K2 120x50x100 D-360
10.01.12.01020
Bloc de bridage pour console bi-circuit SCHMALZ
Dimensions (LxB): 120 x 50 mm
Hauteur H: 100 mm
Disposition: pivotant à 360°
VCBL-K2 130x30x100 Q
10.01.12.00854
Bloc de bridage pour console bi-circuit SCHMALZ
Dimensions (LxB): 130 x 30 mm
Hauteur H: 100 mm
Disposition: transversal
VCBL-K2 130x30x100 L
10.01.12.00855
Bloc de bridage pour console bi-circuit SCHMALZ
Dimensions (LxB): 130 x 30 mm
Hauteur H: 100 mm
Disposition: longitudinal

  1. 1
  2. 2
  3. 3