Dispositif de bridage pour profils Schmalz *Biesse

  • Système de bridage par le vide sans tuyau Schmalz pour tables à profils Biesse (système de mono-circuit)
  • Compatible avec les blocs de bridage d'origine
  • Les blocs de bridage par le vide sont montés dans la position souhaitée à pas de 15° dans les supports standards de Biesse
  • Des attaches de serrage au niveau de l'anneau du bloc de bridage par le vide et les aimants permettent une fixation sûre dans le support de ventouse
  • Les hauteurs 29 mm et 48 mm (pour les machines à 3 et 4 axes) ainsi la hauteur 74 mm (pour les machines à 5 axes)
  • Le palpeur mécanique intégré (TV) active automatiquement le vide lors de la pose de la pièce, les blocs libres peuvent restées dans le support

Nos points forts...

  • Forces de préhension très élevées
  • Simple et rapide à positionner (possibilité de pivoter dans des pas de 15° sur le quadrillage du support de ventouse)
  • Strict respect des cotes
  • Ventouses plates de rechange remplaçables à l’unité

Vos avantages...

  • Absorption maximale des forces latérales
  • Réduction du temps de mise en oeuvre
  • Permet une précision maximale dans le processus de fabrication
  • Réparation rapide de ventouses plates endommagées et réduction des coûts des pièces de rechange
 

Article dans la famille de produit Dispositif de bridage pour profils Schmalz *Biesse

 

  1. 1
  2. 2
VCBL-B 140x130x29 TV
10.01.12.03165
Bloc de bridage
Dimensions (LxB): 140 x 130 mm
Hauteur H: 29 mm
avec: Palpeur mécanique
VCBL-B 125x75x29 TV
10.01.12.03166
Bloc de bridage
Dimensions (LxB): 125 x 75 mm
Hauteur H: 29 mm
avec: Palpeur mécanique
VCBL-B 120x50x29 TV
10.01.12.03167
Bloc de bridage
Dimensions (LxB): 120 x 50 mm
Hauteur H: 29 mm
avec: Palpeur mécanique
VCBL-B 130x30x29 TV
10.01.12.03168
Bloc de bridage
Dimensions (LxB): 130 x 30 mm
Hauteur H: 29 mm
avec: Palpeur mécanique
VCBL-B 140x130x48 TV
10.01.12.03169
Bloc de bridage
Dimensions (LxB): 140 x 130 mm
Hauteur H: 48 mm
avec: Palpeur mécanique
VCBL-B 125x75x48 TV
10.01.12.03170
Bloc de bridage
Dimensions (LxB): 125 x 75 mm
Hauteur H: 48 mm
avec: Palpeur mécanique
VCBL-B 120x50x48 TV
10.01.12.03171
Bloc de bridage
Dimensions (LxB): 120 x 50 mm
Hauteur H: 48 mm
avec: Palpeur mécanique
VCBL-B 130x30x48 TV
10.01.12.03172
Bloc de bridage
Dimensions (LxB): 130 x 30 mm
Hauteur H: 48 mm
avec: Palpeur mécanique
VCBL-B 140x130x74 TV
10.01.12.03173
Bloc de bridage
Dimensions (LxB): 140 x 130 mm
Hauteur H: 74 mm
avec: Palpeur mécanique
VCBL-B 125x75x74 TV
10.01.12.03174
Bloc de bridage
Dimensions (LxB): 125 x 75 mm
Hauteur H: 74 mm
avec: Palpeur mécanique

  1. 1
  2. 2