Dispositif de bridage pour profils Schmalz (mono-circuit)

  • Système de bridage par le vide sans tuyau pour machines d'usinage CNC avec table à profils (système de mono-circuit)
  • Bridage sans dommage avec meilleure précision et force de préhension
  • Les blocs de bridage par le vide sont maintenus sur les profils par un maintien mécanique pour empêcher qu'ils ne bougent lors de l'équipement
  • Le vide permet de brider d'une part les blocs de bridage par le vide sur le profil et d'autre part la pièce sur les blocs de bridage par le vide

Nos points forts...

  • Énorme force de préhension
  • Précision dimensionnelle
  • Vaste choix parmi différents modèles
  • Semelles de rechange

Vos avantages...

  • Absorption maximale des forces transversales
  • Permet une précision maximale dans le processus de fabrication
  • Flexibilité maximale et réduction des temps d'équipement
  • Échange rapide, simple et économique de semelles
 

Individual items within the product family Dispositif de bridage pour profils Schmalz (mono-circuit)

  1. 1
  2. 2
  3. 3
VCBL-K1 140x115x50
VCBL-K1 140x115x50
10.01.12.00210
Bloc de bridage pour console mono -circuit SCHMALZ
Dimensions (LxB): 140 x 115 mm
Hauteur H: 50 mm
VCBL-K1 140x115x50 TV
VCBL-K1 140x115x50 TV
10.01.12.00369
Bloc de bridage pour console mono -circuit SCHMALZ
Dimensions (LxB): 140 x 115 mm
Hauteur H: 50 mm
avec: Palpeur mécanique
VCBLS-K1 140x115x50
VCBLS-K1 140x115x50
10.01.12.00275
Ventouse de gabarit pour console mono-circuit Schmalz
Dimensions (LxB): 140 x 115 mm
Hauteur H: 50 mm
VCBL-K1 125x75x50 Q
VCBL-K1 125x75x50 Q
10.01.12.00211
Bloc de bridage pour console mono -circuit SCHMALZ
Dimensions (LxB): 125 x 75 mm
Hauteur H: 50 mm
Disposition: transversal
VCBL-K1 125x75x50 L
VCBL-K1 125x75x50 L
10.01.12.00230
Bloc de bridage pour console mono -circuit SCHMALZ
Dimensions (LxB): 125 x 75 mm
Hauteur H: 50 mm
Disposition: longitudinal
VCBL-K1 125x75x50 Q TV
VCBL-K1 125x75x50 Q TV
10.01.12.00370
Bloc de bridage pour console mono -circuit SCHMALZ
Dimensions (LxB): 125 x 75 mm
Hauteur H: 50 mm
Disposition: transversal
avec: Palpeur mécanique
VCBL-K1 125x75x50 L TV
VCBL-K1 125x75x50 L TV
10.01.12.00371
Bloc de bridage pour console mono -circuit SCHMALZ
Dimensions (LxB): 125 x 75 mm
Hauteur H: 50 mm
Disposition: longitudinal
avec: Palpeur mécanique
VCBL-K1 125x75x50 D-360
VCBL-K1 125x75x50 D-360
10.01.12.00497
Bloc de bridage pour console mono -circuit SCHMALZ
Dimensions (LxB): 125 x 75 mm
Hauteur H: 50 mm
Disposition: pivotant à 360°
VCBL-K1 120x50x50 Q
VCBL-K1 120x50x50 Q
10.01.12.00770
Bloc de bridage pour console mono -circuit SCHMALZ
Dimensions (LxB): 120 x 50 mm
Hauteur H: 50 mm
Disposition: transversal
VCBL-K1 120x50x50 L
VCBL-K1 120x50x50 L
10.01.12.00769
Bloc de bridage pour console mono -circuit SCHMALZ
Dimensions (LxB): 120 x 50 mm
Hauteur H: 50 mm
Disposition: longitudinal

  1. 1
  2. 2
  3. 3