VCBL-K1 125x75x50 L TV

Réf. article: 10.01.12.00371

Bloc de bridage pour console mono -circuit SCHMALZ

Dimensions (LxB)125 x 75
Hauteur H50 mm
VCBL-K1 125x75x50 L TV
Attribut Valeur
B 75 mm
H 50 mm
L 125 mm
Attribut Valeur
Dimension de la ventouse plate inférieur 140x115 mm
Poids 0,60 kg

Consignes de commande: VCBL-K1 125x75x50 L TV

Le bloc de bridage par le vide VCBL-K1 est livré monté. Le produit se compose de : 

  • Semelle supérieure type VCSP-O - pièce en élastomère, disponible dans différentes dimensions et surfaces d'aspiration
  • Corps en plastique 
  • Semelle inférieure type VCSP-U - pièce en élastomère

Pièces de rechange disponibles : semelle (supérieure), jeu de pièces d'usure, semelle (inférieure), cadre d'étanchéité, plaque de friction, insert en acier, bloc de bridage par le vide du rail de guidage
Accessoires disponibles : semelle (supérieure) en caoutchouc cellulaire