Systèmes pour tables lisses

Avec les solutions de bridage Schmalz, les centres d'usinage CNC peuvent être équipés en toute facilité et rapidité avec des tables lisses. Deux circuits de vide indépendants permettent de fixer d'abord les blocs de bridage par le vide, puis la pièce en vue du processus d'usinage. Schmalz propose des blocs de bridage par le vide avec et sans raccord de tuyau pour tables lisses universelles et avec conduite de vide intégrée pour les tables lisses en aluminium.
 

Blocs de bridage VCBL-G-K2

  • Système de vide bi-circuit
  • Avec deux raccords de tuyau
  • Maintien par le vide

Dispositifs de bridage Innospann ISCUP / ISMB / ISQB

  • Compatible avec ISST, ISAP ainsi qu’avec des tables quadrillées et lisses
  • Composé d'un bloc ventouse et d'un support de ventouse

Blocs de serrage VCMC-G

  • Système de vide bi-circuit
  • Pour profils de cadres et de fenêtres
  • Avec deux raccords de tuyau

Bloc de bridage par le vide VCBL-T

  • Pour tables lisses en aluminium
  • Pré-fixation et fixation par le vide
  • Hauteur 100 mm