Autres dispositifs de bridage pour tables lisses

  • Bridage de pièces minces et courbées comme des parties de cadres par exemple au moyen d’un blocage mécanique
  • Force de serrage 700 N
  • Portée d'étendue 10-100 mm
 

Article dans la famille de produit Autres dispositifs de bridage pour tables lisses

VCMC-G 154x128x85 25-100
10.01.12.01995
Bloc de serrage pour pièces étroites/cadres pour table lisse
Dimensions (LxB): 154 x 128 mm
Hauteur H: 85 mm
Portée d'étendue: 25,0 ... 100,0 mm
VCMC-G 154x128x100 10-100
10.01.12.01997
Bloc de serrage pour pièces étroites/cadres pour table lisse
Dimensions (LxB): 154 x 128 mm
Hauteur H: 100 mm
Portée d'étendue: 10,0 ... 100,0 mm