Bloc de bridage par le vide VCBL-G-K2

  • Système de bridage par le vide universel avec raccord de tuyau pour centres d'usinage CNC avec tables lisses (système de bi-circuit)
  • La ventouse est connectée par le biais de deux tuyaux avec l’alimentation en vide de la machine
  • Une conduite de vide (circuit 1) alimente la ventouse plate inférieure, ce qui permet de fixer la ventouse sur la table de la machine, et la deuxième conduite (circuit 2) alimente la ventouse plate supérieure afin de fixer la pièce à la ventouse
  • Bridage sans dommage avec précision et force de préhension maximales

Nos points forts...

  • Pour bords d'étanchéité et surfaces de frottement adaptés à des surfaces en bois
  • Strict respect des cotes
  • Vaste choix de dimensions et modèles différents
  • Ventouse plate de rechange remplaçables sans outil

Vos avantages...

  • Absorption maximale des forces latérales
  • Permet une précision maximale dans le processus de fabrication
  • Flexibilité maximale et réduction des temps d'équipement
  • Échange rapide, simple et économique de ventouse plate
 

Article dans la famille de produit Bloc de bridage par le vide VCBL-G-K2

 

VCBL-G-K2 120x120x100 ST
10.01.12.00053
Bloc de bridage avec 2 raccords de tuyau pour tables lisses
pour: Systèmes de vide 2-circuit
Dimensions (LxB): 120 x 120 mm
Hauteur H: 100 mm
avec: Raccord de tuyau
Diamètre de tuyau intérieur (recom.):
9 mm
VCBL-G-K2 120x120x100 ST+AS
10.01.12.00054
Bloc de bridage avec 2 raccords de tuyau pour tables lisses
pour: Systèmes de vide 2-circuit
Dimensions (LxB): 120 x 120 mm
Hauteur H: 100 mm
avec: Hose sleeves, Lift-off system
Diamètre de tuyau intérieur (recom.):
9 mm
VCBL-G-K2 125x75x100 ST
10.01.12.00056
Bloc de bridage avec 2 raccords de tuyau pour tables lisses
pour: Systèmes de vide 2-circuit
Dimensions (LxB): 125 x 75 mm
Hauteur H: 100 mm
avec: Raccord de tuyau
Diamètre de tuyau intérieur (recom.):
9 mm
VCBL-G-K2 120x50x100 ST
10.01.12.00055
Bloc de bridage avec 2 raccords de tuyau pour tables lisses
pour: Systèmes de vide 2-circuit
Dimensions (LxB): 120 x 50 mm
Hauteur H: 100 mm
avec: Raccord de tuyau
Diamètre de tuyau intérieur (recom.):
9 mm
VCBL-G-K2 130x30x100 ST
10.01.12.00059
Bloc de bridage avec 2 raccords de tuyau pour tables lisses
pour: Systèmes de vide 2-circuit
Dimensions (LxB): 130 x 30 mm
Hauteur H: 100 mm
avec: Raccord de tuyau
Diamètre de tuyau intérieur (recom.):
9 mm
VCBLS-G 140x115x75
10.01.12.00875
Bloc de bridage avec 2 raccords de tuyau pour tables lisses
Dimensions (LxB): 140 x 115 mm
Hauteur H: 75 mm