Bloc de serrage VCMC-G

  • Système de bridage par blocage mécanique pour machines d'usinage CNC avec système pour table lisse
  • Les blocs de serrage sont activés par le vide si bien qu’aucun autre moyen n’est requis sur la machine pour le bridage
  • Une conduite de vide (circuit 1) alimente la entouse plate inférieure, ce qui permet de fixer le bloc de serrage sur la table de la machine, et la deuxième conduite (circuit 2) tire le piston et le plateau de bridage vers le bas afin de fixer la pièce
  • Convient tout particulièrement aux pièces fines et courbées telles que les éléments de cadre et les profils de fenêtres

Nos points forts...

  • Plateau de bridage positionné de façon excentrique
  • Forces de serrage jusqu’à 700 N
  • Peut être activé via le vide de service du centre d’usinage CNC
  • Matériaux de friction spéciaux sur le plateau de bridage et la surface de bridage

Vos avantages...

  • Utilisation optimale de la surface de serrage disponible
  • Forces de préhension maximales y compris avec des pièces étroites
  • Aucun milieu supplémentaire requis sur la machine
  • Absorption supplémentaire des forces latérales
 

Article dans la famille de produit Bloc de serrage VCMC-G

 

VCMC-G 154x128x85 25-100
10.01.12.01995
Bloc de serrage pour pièces étroites/cadres pour table lisse
Dimensions (LxB): 154 x 128 mm
Hauteur H: 85 mm
Portée d'étendue: 25,0 ... 100,0 mm
VCMC-G 154x128x100 10-100
10.01.12.01997
Bloc de serrage pour pièces étroites/cadres pour table lisse
Dimensions (LxB): 154 x 128 mm
Hauteur H: 100 mm
Course Z: 40 mm
Portée d'étendue: 10,0 ... 100,0 mm