Blocs de bridage par le vide VCBL-G

  • Système de bridage par le vide universel avec raccord de tuyau pour centres d'usinage CNC avec table lisse (système de bi-circuit)
  • Diamètre de gaine de tuyau 10 mm
  • Permet un bridage sans dommage avec meilleure précision et force de préhension
  • Bridage sans dommage avec les meilleures précision et force de préhension

Nos points forts...

  • Très grande force de préhension
  • Précision de positionnement
  • Vaste choix parmi différents modèles
  • Semelles de rechange

Vos avantages...

  • Absorption maximale des forces latérales
  • Permet une précision maximale dans le processus de fabrication
  • Flexibilité maximale et réduction des temps de mise en oeuvre
  • Echange rapide, simple et économique de semelles
 

Article dans la famille de produit Blocs de bridage par le vide VCBL-G

 

VCBL-G-K2 120x120x100 ST
10.01.12.00053
Bloc de bridage avec 2 raccords de tuyau pour tables lisses
pour: Systèmes de vide 2-circuit
Dimensions (LxB): 120 x 120 mm
Hauteur H: 100 mm
avec: Raccord de tuyau
Diamètre de tuyau intérieur (recom.):
9 mm
VCBL-G-K2 120x120x100 ST+AS
10.01.12.00054
Bloc de bridage avec 2 raccords de tuyau pour tables lisses
pour: Systèmes de vide 2-circuit
Dimensions (LxB): 120 x 120 mm
Hauteur H: 100 mm
avec: Hose sleeves, Lift-off system
Diamètre de tuyau intérieur (recom.):
9 mm
VCBL-G-K2 125x75x100 ST
10.01.12.00056
Bloc de bridage avec 2 raccords de tuyau pour tables lisses
pour: Systèmes de vide 2-circuit
Dimensions (LxB): 125 x 75 mm
Hauteur H: 100 mm
avec: Raccord de tuyau
Diamètre de tuyau intérieur (recom.):
9 mm
VCBL-G-K2 120x50x100 ST
10.01.12.00055
Bloc de bridage avec 2 raccords de tuyau pour tables lisses
pour: Systèmes de vide 2-circuit
Dimensions (LxB): 120 x 50 mm
Hauteur H: 100 mm
avec: Raccord de tuyau
Diamètre de tuyau intérieur (recom.):
9 mm
VCBL-G-K2 130x30x100 ST
10.01.12.00059
Bloc de bridage avec 2 raccords de tuyau pour tables lisses
pour: Systèmes de vide 2-circuit
Dimensions (LxB): 130 x 30 mm
Hauteur H: 100 mm
avec: Raccord de tuyau
Diamètre de tuyau intérieur (recom.):
9 mm
VCBLS-G 140x115x75
10.01.12.00875
Bloc de bridage avec 2 raccords de tuyau pour tables lisses
Dimensions (LxB): 140 x 115 mm
Hauteur H: 75 mm