Blocs de bridage par le vide VCBL-T

  • Système de bridage par le vide sans tuyau pour tables lisses en aluminium avec conduite de vide intégrée
  • Les blocs de bridage par le vide peuvent être librement positionnés et maintenus par le vide sur la table pour s'adapter à la pièce
  • Les pièces peuvent ensuite être bridées en toute sécurité et précision en vue du processus d'usinage

Nos points forts...

  • Énorme force de préhension
  • Précision dimensionnelle
  • Vaste choix parmi différents modèles
  • Semelles de rechange

Vos avantages...

  • Absorption maximale des forces transversales
  • Permet une précision maximale dans le processus de fabrication
  • Flexibilité maximale et réduction des temps d'équipement
  • Échange rapide, simple et économique de semelles
 

Article dans la famille de produit Blocs de bridage par le vide VCBL-T

 

VCBL-T 120x120x100
10.01.12.00001
Bloc de bridage pour table sans tuyau VC-T
Dimensions (LxB): 120 x 120 mm
Hauteur H: 100 mm
VCBL-T 120x120x100 AS
10.01.12.00002
Bloc de bridage pour table sans tuyau VC-T
Dimensions (LxB): 120 x 120 mm
Hauteur H: 100 mm
avec: Système de soulèvement
VCBL-T 125x75x100
10.01.12.00003
Bloc de bridage pour table sans tuyau VC-T
Dimensions (LxB): 125 x 75 mm
Hauteur H: 100 mm
VCBL-T 120x50x100
10.01.12.00004
Bloc de bridage pour table sans tuyau VC-T
Dimensions (LxB): 120 x 50 mm
Hauteur H: 100 mm
VCBL-T 130x30x100
10.01.12.00117
Bloc de bridage pour table sans tuyau VC-T
Dimensions (LxB): 130 x 30 mm
Hauteur H: 100 mm
VCBL-T 120x50x100 SH
10.01.12.00009
Bloc de bridage pour table sans tuyau VC-T
Dimensions (LxB): 120 x 50 mm
Hauteur H: 100 mm
avec: Levier de serrage
VCBLS-T 140x115x75
10.01.12.00005
Ventouse de gabarit pour table sans tuyau VC-T
Dimensions (LxB): 140 x 115 mm
Hauteur H: 75 mm