Blocs de bridage pour tables lisses Innospann

  • Système de bridage par le vide flexible avec raccord de tuyau pour centres d'usinage CNC avec table lisse
  • Les supports de ventouse Mono-Base et base quadruple disposent chacun de deux branchements de vide et peuvent être positionnés librement sur la table de la machine
  • Le premier branchement de vide sert à maintenir le support de ventouse sur la table de la machine
  • Le second raccord assure le bridage sûr et précis des pièces
  • Hauteur totale variable grâce aux blocs ventouses et des bagues intermédiaires en option
  • Mono Base pour l’utilisation de chaque ventouse ou Quad Base pour la possibilité de fixation de jusqu’à 4 ventouses
  • 2 raccords de tuyau (système bi-circuit) au niveau des supports de ventouse ou Quad Base
  • Ventouses Innospann en matière plastique résistante à l’usure
  • Cadres d’étanchéité et plaques de friction échangeables
 

Article dans la famille de produit Blocs de bridage pour tables lisses Innospann

 

ISQB-G 175x175x22
10.01.15.00007
Quadbase avec 2 raccords de tuyau pour table lisse
Surface de base: 175 x 175 mm
Hauteur H: 22 mm
pour: Tuyau D = 8 d = 6
ISMB-G 80x80x55
10.01.15.00128
Monobase G avec 2 raccords de tuyau pour table lisse
Surface de base: 80 x 80 mm
Hauteur H: 55 mm
pour: Tuyau D = 8 d = 6
ISMB-G 80x80x70
10.01.15.00156
Monobase G avec 2 raccords de tuyau pour table lisse
Surface de base: 80 x 80 mm
Hauteur H: 70 mm
pour: Tuyau D = 8 d = 6