Dispositifs de bridage Innospann ISCUP / ISMB / ISQB

  • Les supports de ventouses Mono-Base ISMB et Quad-Base ISQB sont positionnés sur la plaque métallique ISST ou sur la plaque d'adaptation Innospann ISAP
  • En guise d’alternative, les supports ISQB ou ISMB sont disponibles pour l’adaptation directe sur des tables quadrillées ou lisses
  • Les blocs ventouses ISCUP sont insérés sur la base et peuvent y pivoter à l’infini
  • Les blocs sont disponibles dans trois dimensions et garantissent ainsi une flexibilité maximale
  • Hauteur totale variable grâce à des blocs ventouses de hauteurs différentes et des bagues intermédiaires en option

Nos points forts...

  • Positionnement libre des supports ou des ventouses sur la plaque métallique, la plaque d'adaptation et les tables quadrillées et lisses
  • Le système modulaire facilite le remplacement des pièces détachées comme les blocs, les cadres d’étanchéité et les surfaces de friction
  • Différentes bagues intermédiaires au choix

Vos avantages...

  • Flexibilité élevée et réduction des temps de préparation
  • Disponibilité rapide des pièces d’usure et coûts réduits au minimum
  • Adaptation à toutes les hauteurs de travail de la machine
 

Article dans la famille de produit Dispositifs de bridage Innospann ISCUP / ISMB / ISQB

 

ISQB-G 175x175x22
10.01.15.00007
Quad-Base avec 2 raccords de tuyau pour table lisse
Surface de base: 175 x 175 mm mm
Hauteur H: 22 mm
pour: Tuyau D = 8 d = 6
ISMB-G 80x80x55
10.01.15.00128
Mono-Base G avec 2 raccords de tuyau pour table lisse
Surface de base: 80 x 80 mm mm
Hauteur H: 55 mm
pour: Tuyau D = 8 d = 6
ISMB-G 80x80x70
10.01.15.00156
Mono-Base G avec 2 raccords de tuyau pour table lisse
Surface de base: 80 x 80 mm mm
Hauteur H: 70 mm
pour: Tuyau D = 8 d = 6