Autres dispositifs de bridage pour tables quadrillées

  • Bridage de pièces minces et courbées comme des parties de cadres par exemple au moyen d’un blocage mécanique
  • Force de serrage 700 N
  • Portée d'étendue 12-80 mm
 

Article dans la famille de produit Autres dispositifs de bridage pour tables quadrillées

 

ISMC-R 175x175x45 12-80 30/50
10.01.15.00244
Bloc de serrage pour pièces étroites/cadres pour table crantée
Surface de base: 175 x 175 mm mm
Hauteur H: 45 mm
Course Z: 10 mm
Portée d'étendue: 12,0 ... 80,0 mm
Trame: 30x30 mm / 50x50 mm mm
ISMC-R 120x120x45 12-80 30x30
10.01.12.02942
Bloc de serrage pour pièces étroites/cadres pour table crantée
Surface de base: 120 x 120 mm mm
Hauteur H: 45 mm
Course Z: 10 mm
Portée d'étendue: 12,0 ... 80,0 mm
Trame: 30 x 30 mm mm
ISMC-R 212x212x45 12-80 40x40
10.01.12.01720
Bloc de serrage pour pièces étroites/cadres pour table crantée
Surface de base: 212 x 212 mm mm
Hauteur H: 45 mm
Course Z: 10 mm
Portée d'étendue: 12,0 ... 80,0 mm
Trame: 40 x 40 mm mm
ISAS-R 120x100x40 30x30
10.01.12.02935
Ventouse à encliquetage avec PIN intégré pour table crantée
Surface de base: 120 x 100 mm
Hauteur H: 40 mm
Trame: 30 x 30 mm