Blocs de bridage par le vide VCBL-B

  • Système de bridage par le vide sans tuyau Schmalz pour tables à profils Biesse (système de mono-circuit)
  • Entière compatibilité avec les blocs de bridage originales
  • Les blocs de bridage par le vide sont montés dans la position souhaitée à pas de 15° dans les supports standards de Biesse
  • Des attaches de serrage au niveau de l'anneau du bloc de bridage par le vide et les aimants permettent une fixation sûre dans le support de ventouse
  • Les blocs de bridage par le vide sont adaptés aux machines ayant des hauteurs de travail de 45 mm, 64 mm et 90 mm
  • Le palpeur mécanique intégré (TV) active automatiquement le vide lors de la pose de la pièce, les blocs libres peuvent restées dans le support
  • Support de ventouse au moyen d’une bague d'ajustement d’une table quadrillée, adapté pour toutes les géométries de quadrillage courantes
  • Palpeur mécanique intégré
  • Hauteurs de travail : 45 mm, 64 mm et 90 mm
  • En option avec joint en caoutchouc cellulaire pour surfaces rugueuses
 

Article dans la famille de produit Blocs de bridage par le vide VCBL-B

 

  1. 1
  2. 2
VCBL-B 140x130x29 TV
VCBL-B 140x130x29 TV
10.01.12.03165
Bloc de bridage
Dimensions (LxB): 140 x 130 mm
Hauteur H: 29 mm
avec: Palpeur mécanique
VCBL-B 140x130x48 TV
VCBL-B 140x130x48 TV
10.01.12.03169
Bloc de bridage
Dimensions (LxB): 140 x 130 mm
Hauteur H: 48 mm
avec: Palpeur mécanique
VCBL-B 140x130x74 TV
VCBL-B 140x130x74 TV
10.01.12.03173
Bloc de bridage
Dimensions (LxB): 140 x 130 mm
Hauteur H: 74 mm
avec: Palpeur mécanique
VCBL-B 125x75x29 TV
VCBL-B 125x75x29 TV
10.01.12.03166
Bloc de bridage
Dimensions (LxB): 125 x 75 mm
Hauteur H: 29 mm
avec: Palpeur mécanique
VCBL-B 125x75x48 TV
VCBL-B 125x75x48 TV
10.01.12.03170
Bloc de bridage
Dimensions (LxB): 125 x 75 mm
Hauteur H: 48 mm
avec: Palpeur mécanique
VCBL-B 125x75x74 TV
VCBL-B 125x75x74 TV
10.01.12.03174
Bloc de bridage
Dimensions (LxB): 125 x 75 mm
Hauteur H: 74 mm
avec: Palpeur mécanique
VCBL-B 120x50x29 TV
VCBL-B 120x50x29 TV
10.01.12.03167
Bloc de bridage
Dimensions (LxB): 120 x 50 mm
Hauteur H: 29 mm
avec: Palpeur mécanique
VCBL-B 120x50x48 TV
VCBL-B 120x50x48 TV
10.01.12.03171
Bloc de bridage
Dimensions (LxB): 120 x 50 mm
Hauteur H: 48 mm
avec: Palpeur mécanique
VCBL-B 120x50x74 TV
VCBL-B 120x50x74 TV
10.01.12.03175
Bloc de bridage
Dimensions (LxB): 120 x 50 mm
Hauteur H: 74 mm
avec: Palpeur mécanique
VCBL-B 130x30x29 TV
VCBL-B 130x30x29 TV
10.01.12.03168
Bloc de bridage
Dimensions (LxB): 130 x 30 mm
Hauteur H: 29 mm
avec: Palpeur mécanique

  1. 1
  2. 2