Blocs de bridage par le vide VCBL-R

  • Système de bridage par le vide pour centre d'usinage CNC avec tables quadrillées
  • Convient à toutes les géométries de quadrillage standards (largeur de rainure de 6 mm à 7,5 mm, profondeur de rainure den 6 mm à 7 mm)
  • Convient à l'usinage cinq axes complexe tel que perçage et rognage de plaques
  • Fixation simple et rapide des blocs de bridage par le vide avec équerres d'arrêt correspondantes
  • Bridage assuré et sans glissement des pièces grâce à la garniture de friction spéciale sur la surface de ventouse

Nos points forts...

  • Énorme force de préhension
  • Précision dimensionnelle
  • Vaste choix parmi différents modèles
  • Différentes hauteurs disponibles
  • Nombreux accessoires et pièces de rechange

Vos avantages...

  • Absorption maximale des forces transversales
  • Permet une précision maximale dans le processus de fabrication
  • Flexibilité maximale et réduction des temps d'équipement
  • Permettent un usinage latéral complexe
  • Échange rapide, simple et économique des accessoires et des pièces de rechange
 

Article dans la famille de produit Blocs de bridage par le vide VCBL-R

 

VCBL-R 160x160x125 30x30 6,4x6,1 TV
VCBL-R 160x160x125 30x30 6,4x6,1 TV
10.01.12.03249
Bloc de bridage pour table cranntée
Dimensions (LxB): 160 x 160 mm
Hauteur H: 125 mm
Trame: 30 x 30 mm mm
pour rainure: 6,4x6,1mm
avec: Palpeur mécanique
VCBL-R 160x160x45 30/50 6,5/7,5 TV
VCBL-R 160x160x45 30/50 6,5/7,5 TV
10.01.12.02670
Bloc de bridage pour table cranntée
Dimensions (LxB): 160 x 160 mm
Hauteur H: 45 mm
Trame: 30x30 mm / 50x50 mm
pour rainure: 6,5x6,5 / 7,5x7,5 mm
avec: Palpeur mécanique
VCBL-R 160x160x45 40x40 6,5/7,5 TV
VCBL-R 160x160x45 40x40 6,5/7,5 TV
10.01.12.02671
Bloc de bridage pour table cranntée
Dimensions (LxB): 160 x 160 mm
Hauteur H: 45 mm
Trame: 40 x 40 mm
pour rainure: 6,5x6,5 / 7,5x7,5 mm
avec: Palpeur mécanique
VCBL-R 160x160x25 30/50 6,5/7,5 TV
VCBL-R 160x160x25 30/50 6,5/7,5 TV
10.01.12.02674
Bloc de bridage pour table cranntée
Dimensions (LxB): 160 x 160 mm
Hauteur H: 25 mm
Trame: 30x30 mm / 50x50 mm
pour rainure: 6,5x6,5 / 7,5x7,5 mm
avec: Palpeur mécanique
VCBL-R 160x160x25 40x40 6,5/7,5 TV
VCBL-R 160x160x25 40x40 6,5/7,5 TV
10.01.12.02675
Bloc de bridage pour table cranntée
Dimensions (LxB): 160 x 160 mm
Hauteur H: 25 mm
Trame: 40 x 40 mm
pour rainure: 6,5x6,5 / 7,5x7,5 mm
avec: Palpeur mécanique
VCBL-R 160x96x45 30/50 6,5/7,5 TV
VCBL-R 160x96x45 30/50 6,5/7,5 TV
10.01.12.02672
Bloc de bridage pour table cranntée
Dimensions (LxB): 160 x 96 mm
Hauteur H: 45 mm
Trame: 30x30 mm / 50x50 mm
pour rainure: 6,5x6,5 / 7,5x7,5 mm
avec: Palpeur mécanique
VCBL-R 160x96x45 40x40 6,5/7,5 TV
VCBL-R 160x96x45 40x40 6,5/7,5 TV
10.01.12.02673
Bloc de bridage pour table cranntée
Dimensions (LxB): 160 x 96 mm
Hauteur H: 45 mm
Trame: 40 x 40 mm
pour rainure: 6,5x6,5 / 7,5x7,5 mm
avec: Palpeur mécanique
VCBL-R 160x96x25 30/50 6,5/7,5 TV
VCBL-R 160x96x25 30/50 6,5/7,5 TV
10.01.12.02676
Bloc de bridage pour table cranntée
Dimensions (LxB): 160 x 96 mm
Hauteur H: 25 mm
Trame: 30x30 mm / 50x50 mm
pour rainure: 6,5x6,5 / 7,5x7,5 mm
avec: Palpeur mécanique
VCBL-R 160x96x25 40x40 6,5/7,5 TV
VCBL-R 160x96x25 40x40 6,5/7,5 TV
10.01.12.02677
Bloc de bridage pour table cranntée
Dimensions (LxB): 160 x 96 mm
Hauteur H: 25 mm
Trame: 40 x 40 mm
pour rainure: 6,5x6,5 / 7,5x7,5 mm
avec: Palpeur mécanique
VCBL-R 110x110x45 30x30 6,4x6,1 TV
VCBL-R 110x110x45 30x30 6,4x6,1 TV
10.01.12.02883
Bloc de bridage pour table cranntée
Dimensions (LxB): 110 x 110 mm
Hauteur H: 45 mm
Trame: 30 x 30 mm
pour rainure: 6,4x6,1mm
avec: Palpeur mécanique