Blocs de bridage pour tables quadrillées Innospann

  • Système de bridage flexible pour centres d'usinage CNC avec table quadrillée
  • Peut être utilisé avec toutes les géométries de quadrillage courantes (rainures de 6 x 6 mm à 7 x 7 mm)
  • Idéal pour des usinages cinq axes complexes
  • Les supports de ventouse reposent directement sur le quadrillage et sont équipés de ventouse correspondant à la pièce
  • Hauteur totale variable grâce à une bague intermédiaire en option

Nos points forts...

  • Énorme force de préhension
  • Précision dimensionnelle
  • Choix de différentes dimensions de quadrillage
  • Différentes hauteurs disponibles
  • Nombreux accessoires et pièces de rechange

Vos avantages...

  • Absorption maximale des forces transversales
  • Permet une précision maximale dans le processus de fabrication
  • Utilisation possible sur toutes les dimensions de quadrillage
  • Permettent un usinage latéral complexe
  • Échange rapide, simple et économique des accessoires et des pièces de rechange
 

Article dans la famille de produit Blocs de bridage pour tables quadrillées Innospann

 

ISMP-R 175x175x7 30/50 5/7
10.01.15.00184
Mini-Plate pour table crantée
Surface de base: 175 x 175 mm
Hauteur: 7 mm
Trame: 30x30 mm / 50x50 mm
pour rainure: 5x5 mm / 7x7 mm
ISMP-R 212x212x8 30x30 7x7
10.01.14.00014
Mini-Plate pour table crantée
Surface de base: 212 x 212 mm
Hauteur: 8 mm
Trame: 30 x 30 mm
pour rainure: 7 x 7 mm
ISMP-R 212x212x8 27.5x27.5 5/7
10.01.14.00017
Mini-Plate pour table crantée
Surface de base: 212 x 212 mm
Hauteur H: 8 mm
Trame: 27,5 x 27,5 mm
pour rainure: 5x5 mm / 7x7 mm
ISMP-R 212x212x8 40/50 7x7
10.01.14.00004
Mini-Plate pour table crantée
Surface de base: 212 x 212 mm
Hauteur H: 8 mm
Trame: 40x40 mm / 50x50 mm
pour rainure: 7 x 7 mm
ISMP-R 212x212x8 30x30 7x7
10.01.14.00864
Mini-Plate pour table crantée
Surface de base: 212 x 212 mm
Hauteur: 8 mm
Trame: 30 x 30 mm
pour rainure: 7 x 7 mm
ISQB-R 175x175x15 30/50 6/7
10.01.15.00183
Quadbase pour table crantée
Surface de base: 175 x 175 mm
Hauteur: 15 mm
Trame: 30x30 mm / 50x50 mm
pour rainure: 6x6 mm / 7x7 mm
ISMB-R 96x96x15 15/30 5/7
10.01.15.00286
Monobase pour table crantée
Surface de base: 96 x 96 mm
Hauteur H: 15 mm
Trame: 15x15 mm / 30x30 mm
pour rainure: 5x5 mm / 7x7 mm
ISMB-R 90x90x15 40x40
10.01.15.00380
Monobase pour table crantée
Surface de base: 90 x 90 mm
Hauteur H: 15 mm
Trame: 40 x 40 mm
ISMB-R 110x110x15 50x50 5/7
10.01.15.00372
Monobase pour table crantée
Surface de base: 110 x 110 mm
Hauteur H: 15 mm
Trame: 50 x 50 mm
pour rainure: 5x5 mm / 7x7 mm