Ventouses plates de rechange supérieures

  • Pièce de rechange pour la ventouse plate supérieure d’un bloc de bridage
  • Ventouses plates adaptées à tous les blocs de bridage Schmalz

Nos points forts...

  • Convient à tous les blocs de bridage par le vide de Schmalz issus de différents groupes de produits
  • Facile et rapide à échanger

Vos avantages...

  • Pièces de rechange provenant directement du fabricant
  • Frais réduits, échange sur place
 

Article dans la famille de produit Ventouses plates de rechange supérieures

 

  1. 1
  2. 2
VCSP-O 120x50x15.5
10.01.12.00012
Semelle (supérieure) pour bloc de bridage par le vide
Dimensions (LxB): 120 x 50 mm
Hauteur H: 15.5 mm
VCSP-O 140x115x16.5
10.01.12.00488
Semelle (supérieure) pour bloc de bridage par le vide
Dimensions (LxB): 140 x 115 mm
Hauteur H: 16.5 mm
VST VCSP
10.01.12.00723
Jeu de pièces d'usure
pour: Plaque à ventouses bloc d'asp.
VCDR 130x30x9
10.01.12.00804
cadre d'étanchéité
Longueur: 130 mm
Largeur: 30 mm
Hauteur: 9 mm
ISRPL 130x30x5.5
10.01.12.00805
Plaque de friction
Longueur L: 130 mm
Largeur B: 30 mm
Hauteur H: 5.5 mm
VCSP-O 120x120x16.5
10.01.12.00010
Semelle (supérieure) pour bloc de bridage par le vide
Dimensions (LxB): 120 x 120 mm
Hauteur H: 16.5 mm
VCSP-O 125x75x16.5
10.01.12.00011
Semelle (supérieure) pour bloc de bridage par le vide
Dimensions (LxB): 125 x 75 mm
Hauteur H: 16.5 mm
VCSP-O 140x130x16.5
10.01.12.02325
Semelle (supérieure) pour bloc de bridage par le vide
Dimensions (LxB): 140 x 130 mm
Hauteur H: 16.5 mm
VCSP-O 140x130x18.3 MOS
10.01.12.03506
Semelle (supérieure) pour bloc de bridage par le vide
Dimensions (LxB): 140 x 130 mm
Hauteur H: 18.3 mm
avec: Bord d'étanchéité avec MOS
VCSP-O 140x115x18.5 MOS
10.01.12.03507
Semelle (supérieure) pour bloc de bridage par le vide
Dimensions (LxB): 140 x 115 mm
Hauteur H: 18.5 mm
avec: Bord d'étanchéité avec MOS

  1. 1
  2. 2