Ventouses plates inférieures

  • Pièce de rechange pour la ventouse plate inférieure d’un bloc de bridage
  • Ventouses plates adaptées à tous les blocs de bridage Schmalz

Nos points forts...

  • Convient à tous les blocs de bridage par le vide de Schmalz issus de différents groupes de produits
  • Facile et rapide à échanger

Vos avantages...

  • Pièces de rechange provenant directement du fabricant
  • Frais réduits, échange sur place
 

Article dans la famille de produit Ventouses plates inférieures

 

VCSP-U 140x115x16.5 VCBL-K2
10.01.12.00798
Ventouse plate inférieure pour bloc de bridage par le vide
Dimensions (LxB): 140 x 115 mm
Hauteur H: 16.5 mm
pour: Bloc d'aspiration VCBL-K2
VCDR 120x120x8 BL
10.01.12.00013
cadre d'étanchéité (bas)
Longueur: 120 mm
Largeur: 120 mm
Hauteur: 8 mm
pour: Bloc d'aspiration
VCSP-U 140x115x16.5 VCBL-K1
10.01.12.00228
Ventouse plate inférieure pour bloc de bridage par le vide
Dimensions (LxB): 140 x 115 mm
Hauteur H: 16.5 mm
pour: Bloc d'aspiration VCBL-K1
VCSP-U 120x120x16.5 VCBL-G
10.01.12.00063
Ventouse plate inférieure pour bloc de bridage par le vide
Dimensions (LxB): 120 x 120 mm
Hauteur H: 16.5 mm
pour: Bloc d'aspiration VCBL-G