Solutions de bridage pour le travail du verre

Les solutions de bridage de Schmalz veillent à la souplesse et à l’efficacité des processus de production dans le travail du verre. Les ventouses équipées de garnitures de friction spéciales ont une usure minime et garantissent des résultats précis y compris des conditions difficiles. Schmalz a spécialement développé le système d'équipement rapide SQC pour les tables de machine équipées de ventouses vissées. Les ventouse à changement rapide garantissent des temps d’équipement minimum et une flexibilité maximum.
 

Blocs de bridage par le vide VCBL-GL

  • Système de vide bi-circuit avec raccord de tuyau
  • Fixation et positionnement à l’aide du vide

Systèmes pour table lisse Innospann

  • Un système de bridage complet se compose d’une embase « push-in » et de quatre blocs ventouses max. chacun
  • Les supports de ventouse inutilisés sont obturés avec des caches
  • Bloc ventouse ISCUP en plastique pour supports Innospann

Accessoires et pièces de rechange

  • Complément du système d'équipement rapide SQC et des systèmes Innospann pour table lisse avec des cadres d'étanchéité, des bagues intermédiaires et des couvercles

Blocs de bridage par le vide adaptables VCBL-GL

Blocs de bridage par le vide adaptables pour machines à table lisse Géométrie de la ventouse plate supérieure spécifiquement adaptée à la pièce à usiner