Accessoires et pièces de rechange

  • Utilisation avec le système d'équipement rapide SQC et les systèmes Innospann pour table lisse de Schmalz
  • Accessoires et pièces de rechange pour le système d'équipement rapide SQC et les systèmes Innospann pour table lisse
 

Article dans la famille de produit Accessoires et pièces de rechange

DR 120/88.5x16.5 HT1-60
10.01.18.00249
Bague d'étanchéité pour ventouse plate
Diamètre extérieur D: 120 mm
Diamètre intérieur d: 88.5 mm
Longueur L: 16.5 mm
Dureté de la matière: 60 °Sh
ABDK 80x4 ISQB
10.01.15.00083
Couvercle
Diamètre extérieur: 80 mm
Hauteur: 4 mm
pour: Quadbase ISQB
ISZR-V 80x31.5
10.01.15.00807
Bague intermédiaire Innospann - Rallonge -
Diamètre extérieur D: 80 mm
Hauteur H: 31.5 mm
ISDR 81x81x12 Cup 1
10.01.15.00158
cadre d'étanchéité
Longueur L: 81 mm
Largeur B: 81 mm
Hauteur H: 12 mm
Type: Cup 1
ISDR 81x43x12 Cup 2
10.01.15.00418
cadre d'étanchéité
Longueur L: 81 mm
Largeur B: 43 mm
Hauteur H: 12 mm
Type: Cup 2
ISDR 81x31x12 Cup 3
10.01.15.00419
cadre d'étanchéité
Longueur L: 81 mm
Largeur B: 31 mm
Hauteur H: 12 mm
Type: Cup 3