Blocs de bridage par le vide adaptables VCBL-GL

  • Bloc de bridage par le vide adaptable VCBL-GL pour les machines à table lisse (par exemple Bando Kiko) pour l’usinage des arêtes des pièces en verre dans la fabrication de verre automobile
  • Usinage des arêtes des petites vitres latérales (par exemple vents ou quarters), pour lesquelles les ventouses standard ne fournissent pas une surface d’aspiration suffisante
  • La géométrie de la plaque à ventouses supérieure est adaptée spécialement à la pièce à usiner afin d’obtenir des forces de frottement maximales

Nos points forts...

  • Plaque à ventouse adaptée individuellement côté pièce
  • Matière de friction spécial et absorption élevée de la force latérale
  • Tolérance en hauteur réduite du bloc de bridage par le vide adaptable
  • Cordon d’étanchéité remplaçable
  • Modèle avec fonction de retournement

Vos avantages...

  • Utilisation maximale de la surface de serrage disponible
  • Grande précision lors de l’usinage en présence d’une sortie élevée
  • Permet un usinage avec une précision maximale
  • Durée de vie prolongée grâce au remplacement sans changement des ventouses
  • Usinage des vitres latérales à gauche et droite

Article dans la famille de produit Blocs de bridage par le vide adaptables VCBL-GL

Carrée

  • Variante S: 200x200 mm
  • Variante M: 300x300 mm
  • Variante L: 400x400 mm

Demander le produit

Rectangulaire

  • Variante S: 200x100 mm
  • Variante M: 300x100 mm
  • Variante L: 400x200 mm

Demander le produit

Autres géométries (ventouse de retournement, triangulaire)

  • Variante S: < 200 cm²
  • Variante M: < 300 cm²
  • Variante L: < 800 cm²

Demander le produit


Comment commander des blocs de bridage par le vide adaptables VCBL-GL ?

Schmalz fabrique les blocs de bridage par le vide adaptables sur mesure pour répondre aux besoins individuels des clients. La ventouse plate inférieure est prédéfinie avec une surface de base carrée ou rectangulaire mais elle peut être également fabriquée en fonction des formes individuelles requises par le client. La ventouse plate supérieure est produite à l'aide de la géométrie du composant.


Exigences de construction blocs de bridage par le vide adaptables VCBL-GL

Pour la construction, un fichier DXF de la pièce avec les spécifications suivantes est nécessaire :

  • Indication des unités de mesure en millimètres (mm) ou pouces (in)
  • Indication de l’échelle (1:XX)
  • Indication des dimensions exactes de la pièce à brider

*Bando Kiko est une marque déposée et protégée. Les produits listés ici ont été développés par la société J. Schmalz GmbH spécialement pour les machines de ce fabricant.