Blocs de bridage par le vide VCBL-GL

  • Bloc de bridage par le vide VCBL-GL pour des applications de polissages de verres plats sur des machines à table lisse du fabricant *Bando Kiko
  • Applications de verres plats pour l’industrie automobile, les bâtiments et le design
  • Système bi-circuit avec deux raccords de tuyau pour le positionnement sur la table de machine et la fixation simultanée de la pièce
Remarque

Remarque

Bando Kiko est une marque déposée et protégée. Les produits listés ici ont été développés par la société J. Schmalz GmbH spécialement pour les machines de ce fabricant.

Nos points forts...

  • Absorption élevée de la force latérale grâce à la garniture à friction résistante
  • Bague d’étanchéité interchangeable en une matière HT1 laissant peu d’empreintes et plaque de friction en Elastodur
  • Tolérance de hauteur de +/- 0,05 mm
  • Force de rappel de la lèvre d’étanchéité réduite

Vos avantages...

  • Forces de préhension très élevées sur du verre sec et humide
  • Surfaces de la pièce sans empreintes
  • Grande précision et respect des cotes
  • Pas de déformations de la pièce
 

Article dans la famille de produit Blocs de bridage par le vide VCBL-GL

 

VCBL-GL D120x81.5
10.01.18.00233
Schmalz Select.Schmalz Select.
Bloc de bridage avec 2 raccords de tuyau pour tables lisses
Dimensions (LxB): Diamètre 120 mm mm
Hauteur H: 81.5 mm
Diamètre de tuyau intérieur (recom.):
6 mm
Matière d'étanchéité:
Matière haute temp HT1
Matériau support de pièce: Elastodur
VCBL-GL D120x93.5
10.01.18.00587
Schmalz Select.Schmalz Select.
Bloc de bridage avec 2 raccords de tuyau pour tables lisses
Dimensions (LxB): Diamètre 120 mm mm
Hauteur H: 93.5 mm
Diamètre de tuyau intérieur (recom.):
6 mm
Matière d'étanchéité:
Matière haute temp HT1
Matériau support de pièce: Elastodur