Système à changement rapide SQC

  • Le Mono-Base à changement rapide est fermement reliés à la table de la machine, les bloc ventouse à changement rapide et les caches sont positionnés sur les en fonction de la structure du verre
  • Le remplacement sans outil des blocs ventouse réduit les temps de mise en oeuvre et d’immobilisation le long de la ligne de production
  • Post-équipement facile sur toutes les tables existantes de la machine
  • Haute absorption de forces latérales grâce à des garnitures de friction optimisée spécialement pour une application dans le secteur du verre
  • Protection de la machine identique au bloc d’origine à l’aide de vis à tête creuse de sécurité et de l’anneau fusible
  • Cache (1)
  • Mono-Base à changement rapide (2) incl. vis à tête creuse M12
  • Bloc ventouse à changement rapide (3)
 

Article dans la famille de produit Système à changement rapide SQC

SQC-MB-80x25.5-M12-AG
SQC-MB-80x25.5-M12-AG
10.01.15.00696
-
Diamètre extérieur: 80 mm
Hauteur: 25.5 mm
Filetage 1: M12-M
SQC-C-VI-80x80x54.5-ST-VZ-PYR-85
SQC-C-VI-80x80x54.5-ST-VZ-PYR-85
10.01.15.00676
Quick Change bloc aspirateur
Version: Quadrilatère
Surface de ventouse: 80 x 80
Hauteur H1: 54.5 mm
Matière: Acier galvanisé.
Matière de la ventouse: PYR
pour: Bystronic
SQC-C-VI-40x80x54.5-AL-PYR-85
SQC-C-VI-40x80x54.5-AL-PYR-85
10.01.15.00765
Quick Change bloc aspirateur
Version: Quadrilatère
Surface de ventouse: 80 x 40
Hauteur H1: 54.5 mm
Matière: Aluminium
Matière de la ventouse: PYR
pour: Bystronic
SQC-C-TRI-90x90x90x54.5-AL-PYR-85
SQC-C-TRI-90x90x90x54.5-AL-PYR-85
10.01.15.00771
Quick Change bloc aspirateur
Version: triangle
Longueur des arêtes a: 90 mm
Longueur des arêtes b: 90 mm
Longueur des arêtes c: 90 mm
Hauteur H1: 54.5 mm
Matière: Aluminium
Matière de la ventouse: PYR
pour: Bystronic
SQC-C-RU-80x54.5-AL-PYR-85
SQC-C-RU-80x54.5-AL-PYR-85
10.01.15.00774
Quick Change bloc aspirateur
Version: Rond
Diamètre: 80 mm
Surface de ventouse: Diamètre 80 mm
Hauteur H1: 54.5 mm
Matière: Aluminium
Matière de la ventouse: PYR
pour: Bystronic