Basic Holding Fixture BHF

  • Utilisation pour l’usinage laser et le fraisage CNC dans l'industrie du bois, du métal, du plastique et des matière composites en fibres
  • Usinage manuel et finition de composants : sciage, perçage ou ponçage
  • Système composé de différents blocs ventouses et de l'Uni-Base Schmalz comme interface avec la table de la machine et pour le réglage des degrés de liberté
  • Utilisation sur des tables lisses ou d'autres types de tables de machines en combinaison avec la Schmalz plaque métallique
  • Réglage manuel flexible de la course et de l'angle de pivotement
  • Degrés de liberté élevés et facilement réglables dans tous les axes

Nos points forts...

  • Uni-Base avec hauteur et angle réglables
  • Utilisation sur tables lisses ou plaque métallique Innospann
  • Différents blocs ventouses avec interface vers Uni-Base

Vos avantages...

  • Liberté maximale dans l’espace pour chaque contour de pièce
  • Utilisation en combinaison avec d’autres dispositifs de bridage Schmalz
  • Ajustement optimal à la pièce et au processus ambiant
 

Article dans la famille de produit Basic Holding Fixture BHF

 

UB 135x135x156 29.5 15 G
10.01.15.00571
Uni-Base, réglable de manière flexible
Longueur L: 135 mm
Largeur B: 135 mm
Hauteur H: 156 mm
Course Z: 29.5 mm
Angle de pivotement W: 15 °
pour: tables lisses
UB 135x135x156 29.5 15 ISST
10.01.15.00564
Uni-Base, réglable de manière flexible
Longueur L: 135 mm
Largeur B: 135 mm
Hauteur H: 156 mm
Course Z: 29.5 mm
Angle de pivotement W: 15 °
pour: Steel-Plate
SSPB-117 117-125 NBR
10.01.15.00719
plaque d'aspiration avec roulement à billes pour le serrage flexible et les systèmes de préhension
Diamètre Ds: 117 mm
Altitude d'exploitation (plage):
117.0 ... 125.0 mm
Matériau support de pièce: Elastodur
Matière d'étanchéité: Perbunan
Racc. de vide de diamètre: 60 mm
Hauteur H1: 137 mm
RSC 85x120-VU1-40-IS-BHF
10.01.15.00587
Bloc aspirateur de référence flexible
Diamètre: 85 mm
Hauteur H1: 120 mm
Course Z: 21 mm
Matière de la ventouse: Vulkollan VU1
Angle d'objet (min): 40 °
Ventouses: Innospann
pour: Basic Holding Fixture
SSCB-78 93.5-107.5 ZP 60 SAB-NBR
10.01.15.00572
Système de serrage par dépression pour serrage automatique
Diamètre de cercle D mk: 78 mm
Altitude d'exploitation (plage):
93.5 ... 107.5 mm
fonction: Jointly controlled Pins
Ventouses: Vent. à soufflets SAB
Raccord: Ø60mm
Matière: NBR
Dureté de la matière: 60 °Sh
Matériau support de pièce: Perbunan
Hauteur H1: 117.3 mm
pour: Basic Holding Fixture
ISCUP Cup 3 80x28x30
10.01.15.00005
Partie supérieure ronde pour bloc aspirateur INNOSPANN
Dimensions (LxB): 80 x 28 mm
Hauteur H: 30 mm
ISCUP Cup 2 80x40x30
10.01.15.00004
Partie supérieure ronde pour bloc aspirateur INNOSPANN
Dimensions (LxB): 80 x 40 mm
Hauteur H: 30 mm
ISCUP Cup 1 80x80x30
10.01.15.00003
Partie supérieure ronde pour bloc aspirateur INNOSPANN
Dimensions (LxB): 80 x 80 mm
Hauteur H: 30 mm