Bloc ventouse Balance SSCB

  • Ventouse Balance pour la préhension et le serrage automatisés et précis de différentes pièces dans une ligne de production
  • Solution idéale pour la préhension et le serrage stables des surfaces de forme libre 3 D non planes
  • Préhension et serrage reflétés possibles grâce au tracé précis du contour de la pièce à usiner
  • Ajustement sans entraînement sans butées mécaniques ou aides au positionnement

Nos points forts...

  • Effecteur de fin pour une dépose précise des pièces
  • Système informatique affichant les surfaces de forme libre en 3D sur une surface de référence en 2D
  • Broches de positionnement à placer individuellement et sans pression
  • Revêtement spécial au niveau de la surface de contact avec la pièce

Vos avantages...

  • Conception flexible de systèmes de préhension et de bridage
  • Processus d’équipement automatisé pour les systèmes de préhension et de bridage
  • Ajustement automatique des systèmes de préhension et de bridage au contour de la pièce
  • Fixation sûre et précise de pièces complexes
 

Article dans la famille de produit Bloc ventouse Balance SSCB

 

SSCB-78 93.5-107.5 ZP 60 SAB-NBR
10.01.15.00572
Système de serrage par dépression pour serrage automatique
Diamètre de cercle D mk: 78 mm
Altitude d'exploitation (plage):
93.5 ... 107.5 mm
fonction: Jointly controlled Pins
Ventouses: Vent. à soufflets SAB
Raccord: Ø60mm
Matière: NBR
Dureté de la matière: 60 °Sh
Matériau support de pièce: Perbunan
Hauteur H1: 117.3 mm
pour: Basic Holding Fixture
assets/Artikelbild/10.01.15.00922_00.jpg
Nouveau
SSCB-78 141-171 ZP M6-IG FSG-VU1
10.01.15.00922
Système de serrage par dépression pour serrage automatique
Diamètre de cercle D mk: 78 mm
Altitude d'exploitation (plage):
141.0 ... 171.0 mm
fonction: Jointly controlled Pins
Ventouses: Vent. à soufflets FSG
Raccord: M6-F
Matière: VU1
Dureté de la matière: 72 °Sh
Matériau support de pièce:
Caoutchouc nitrile NBR
Hauteur H1: 179 mm
assets/Artikelbild/10.01.15.00850_00.jpg
Nouveau
SSCB-78 141-171 EP M6-IG FSG-VU1
10.01.15.00850
Système de serrage par dépression pour serrage automatique
Diamètre de cercle D mk: 78 mm
Altitude d'exploitation (plage):
141.0 ... 171.0 mm
fonction:
Independenty controlled Pins
Ventouses: Vent. à soufflets FSG
Raccord: M6-F
Matière: VU1
Dureté de la matière: 72 °Sh
Matériau support de pièce:
Caoutchouc nitrile NBR
Hauteur H1: 179 mm