Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Système de serrage par dépression pour serrage automatique
Diamètre de cercle D mk | 78 mm |
Fonction ventouses | Broches fixées au centre |
Ventouses | Vent. à soufflets FSG |
Raccord | M6-F |
Matière | VU1 |
Dureté de la matière [Shore A] | 72 Shore A |
Matière | NBR |
Hauteur H1 | 179 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
D1 | 134 mm |
Dmk | 78 mm |
D mk1 | 48 mm |
G1 | M6-F |
G2 | G1/4"-F |
H1 | 179 mm |
EH (min) | 141 mm |
EH (max) | 171 mm |
Zs | 30 mm |
Z (Course) | 46 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Dimensions | 60 |
Poids | 2 609,70 g |
Matière | Vulkollan VU1 |
Dureté de la matière [Shore A] | 72 Shore A |
Consignes de commande: SSCB-78 141-171 ZP M6-IG FSG-VU1
Le blocs de bridage et préhension 3D Balance SSCB est livrée montée. La livraison se compose de :
Ventouse composée d'un corps en aluminium avec broches de positionnement
ventouses FSG-VU1 ou SAB-NBR
Pièces de rechange disponibles : ventouses (jeu de pièces de rechange), capuchon de protection