Aide à sélection système de préhension de surface FMP

En analysant d’importantes caractéristiques telles que la longueur, le joint ou le type de vanne, vous trouvez le préhenseur de surface FMP adapté à votre application. Ce préhenseur dispose d’un raccord pour des générateurs de vide externes.
Longueur du système de préhension de surface [mm]
Type de vanne
SVK
SW
Élément d'étanchéité
Sealing foam
Ventouses
Ventouses
Type de matériau de la mousse d’étanchéité
Foam O, height 20 mm
Mousse N+SU, Hauteur 10mm
Mousse O, Haut. 2x10 mm
Fonction supplémentaire du système de préhension de surface
1x van. de vomm. vide/souffler
Fonction supplémentaire du système de préhension de surface
Filtre
Famille de produits
FMP
Secteurs
Universel