Aide à sélection système de préhension de surface FXP

Trouvez le système de préhension de surface FXP adapté à votre application. Sélectionnez à cet effet la longueur, le joint ou le type de vanne. Cette ventouse universelle dispose d’une génération de vide intégrée.
Longueur du système de préhension de surface [mm]
Type de vanne
SVK
SW
Élément d'étanchéité
Sealing foam
Ventouses
Ventouses
Type de matériau de la mousse d’étanchéité
Foam O, height 20 mm
Mousse N+SU, Hauteur 10mm
Mousse O, Haut. 2x10 mm
Fonction supplémentaire du système de préhension de surface
1x van. de vomm. vide/souffler
2x van. de vomm. vide/souffler
Fonction supplémentaire du système de préhension de surface
Filtre
Famille de produits
FXP
Secteurs
Universel