Aide de sélection pour ventouse à vide

Trouvez la ventouse à vide adéquate pour votre application en vous basant sur des propriétés importantes comme le matériau de la ventouse ou les dimensions.
Nombre de soufflets
Dimensions (ventouses rondes)
Dimensions (ventouses ovales/rectangulaires)
100 x 30
100 x 32
100 x 40
100 x 50
110 x 55
12 x 4
120 x 60
140 x 65
140 x 70
15 x 5
150 x 55
18 x 14
18 x 6
200 x 30
200 x 55
24 x 8
250 x 55
30 x 10
300 x 100
300 x 30
300 x 55
35 x 15
370 x 80
4 x 2
45 x 15
50 x 16
52 x 25
60 x 20
60 x 23
60 x 25
60 x 29
60 x 30
7 x 3.5
70 x 25
75 x 25
80 x 30
80 x 35
80 x 40
80 x 50
90 x 30
95 x 40
Matière de la ventouse
Caoutch fluoré
Caoutch fluoré FPM-F
Caoutch nitrile NBR-dissipativ
Caoutch nitrile NBR-ESD
Caoutchouc nitrile NBR
Caoutchouc nitrile NBR-antista
Elastodur
EPDM
Epichlor ECO
Hydr. Caoutchouc nitrile HNBR
Matière haute temp HT1
Matière haute temp HT2
Natural rubber NK
Polyoxyméthylène - Nitrile
Polyuréthanne
Polyuréthanne
PVC
SI-antistatisch
Silicone SI
Silicone SI métal détectable
Silicone SI-antistatisch
Silicone SI-HD
Tissu de silicate
Vulkollan VU1
Famille de produits
DI-PROF
DI-SCHN
DR-MOS SI
DR-SGF
DR-SPL-HT
DR-SPU
FD
FG
FGA
FGAO
FGB
FGB-R
FSG
FSGA
FSGAO
FSGB
FSGB-R
FSGPL
PFG
PFYN
SAB
SAB2
SABT
SABT-C
SAF
SAFT
SAFT-C
SAG
SAOB
SAOF
SAOG
SAOG-S
SAOK
SAOXM
SAX
SAXM
SFB1
SFF
SG
SGA
SGAN
SGF
SGO
SGON
SGP
SGPN
SHF
SHFN
SPB1
SPB2
SPB2f
SPB4
SPB4f
SPC
SPF
SPG
SPI PEEK
SPK
SPL
SPL-HT
SPLO
SPOB1
SPOB1f
SPU
SSB / SSD
SU
SUF
SVE
Filetage G1
G1/2"-F
G1/2"-M
G1/4"-F
G1/4"-M
G1/8"-F
G1/8"-M
G3/8"-F
G3/8"-M
M10-M
M10x1.25-F
M12-M
M12x1.5-M
M14x1-F
M14x1.5-M
M16-M
M16x1.5-M
M3-M
M5-F
M5-M
NPT1/4-F
NPT1/4-M
NPT1/8-F
NPT1/8-M
NPT3/8-F
NPT3/8-M
Secteurs
Composites
Conditionnement
Electronics
Industrie du bois
Industrie du verre
Industrie solaire
Plastics
Tôle / automobile
Universel
Marquage
Fin de série
Nouveau
Schmalz Select/ Schmalz Connect
Schmalz Select