Capteur de débit avec interrupteurs de vide et de pression intégrés ainsi que deux sorties numériques et une sortie analogique.

Capteurs de débit FS
Capteurs de débit FS
  • Débit max. : 0 à 200 l/min
  • Capteur de vide et de pression intégré de -1 à 8 bar
  • Affichage en deux parties et en trois couleurs
×
Capteurs de débit FS
Capteur de débit pour une utilisation flexible dans diverses industries telles que l'électronique, l'automobile ou l'emballage pour la surveillance précise des composants, la mesure de la consommation d'air ou la surveillance des fuites ou de la contamination.