Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Câble électrique et tuyau pour raccord de vide par passe-câble à via introduit direc. dans le boîtier
Diamètre extérieur D | 6 mm |
Diamètre intérieur d | 1,3 mm |
Longueur L | 16 mm |
Utiliser la construction | Pressostat et vacuostat |
Attribut | Valeur |
---|---|
D | 6 mm |
H | 27,30 mm |
H2 | 20 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Plage de mesure | bar |
Poids | 4,50 g |
Consignes de commande: ADAP-VS 6-1.3x16